UM-PRO 122 EVA KIT 22CM MOUNT - Set custodia
1538968

Sistema di tenuta di circuiti stampati regolabile in modo flessibile. Può essere montato su un profilo UM-BASIC/PRO 122 di Phoenix Contact. Adatto a contenere circuiti stampati di varie dimensioni mediante un meccanismo di bloccaggio o un collegamento a vite. Compatibile con i circuiti stampati guidati di serie nel profilo. Profilo UM-PRO largo: 122 mm, lungo: 220 mm e un supporto per il montaggio a parete incluso nel set.

Dettagli prodotto









I vantaggi

Facilità di aggancio e sgancio di circuiti stampati
Facile integrazione di circuiti stampati di diverse dimensioni
Ampia superficie del circuito stampato in uno spazio di installazione ridotto
Combinazione flessibile di circuiti stampati di diverse dimensioni