UM-PRO 72 COVER-L BK - Elemento laterale
2200151

Elemento laterale (sinistra) con piedino di montaggio per guida di montaggio per profili UM-PRO con larghezza circuito stampato di 72 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Lunghezza della custodia adatta alle vostre esigenze
Integrazione di grandi componenti elettronici grazie alla struttura aperta
UM-PRO in poliammide, con omologazione UL, resistente al calore fino a 100 °C
Semplice montaggio dei dispositivi grazie al principio Snap-Mount (collegando le parti laterali senza l'utilizzo di utensili)
Elevata flessibilità grazie alle calotte di protezione orientabili