Relè temporizzati

Relè temporizzati

Tempismo perfetto

I relè temporizzati sono l'alternativa economica ai PLC per il controllo di sequenze temporali semplici.

Torna a Tecnica di misurazione, controllo e regolazione

Categorie

Cerca in Relè temporizzati

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I nostri relè temporizzati sono l'ideale per realizzare temporizzazioni da pochi millisecondi a diversi giorni in modo semplice e ottimizzato in termini di costi. Gli elementi di comando posti sul pannello frontale della custodia permettono di impostare comodamente i dispositivi. Le uscite di scambio a potenziale zero assicurano una rapida segnalazione degli errori e una disattivazione mirata. Selezionate il relè temporizzato adatto alla vostra applicazione tra quattro famiglie di prodotti.

I vantaggi

  • Intelligenti e versatili: relè temporizzati multifunzione con display OLED, comunicazione NFC opzionale e app per smartphone
  • Ottimali per gli impianti di edifici o per la produzione in serie di macchine e impianti: relè temporizzati compatti in una custodia per installazioni
  • Risparmiate spazio e riducete al minimo il lavoro di installazione con i relè temporizzati da 6 mm con ponticelli a innesto e cablaggio di sistema opzionali
  • Svariate funzioni e impiego universale dei relè temporizzati multifunzione grazie all'alimentatore a range esteso
  • I relè temporizzati sono parte del sistema COMPLETE line

Intelligenti e versatili: relè temporizzati multifunzione con display OLED e comunicazione NFC

Relè temporizzati multifunzione con display OLED e comunicazione NFC  

Intelligenti e versatili: relè temporizzati multifunzione MACX‑TR

Con i relè temporizzati MACX-TR intelligenti e multifunzione potrete beneficiare di un'impostazione precisa e della sua facilità d'uso. Controllate i vostri processi temporali in modo semplice e affidabile con il display OLED e i pulsanti. 

  • Facile uso direttamente sul dispositivo grazie alla combinazione di display OLED e pulsanti
  • Impostazione intuitiva del tempo – senza calcolo e controllo
  • Display dettagliato e di facile lettura grazie alla tecnologia OLED
  • Sequenze temporali leggibili con esattezza direttamente sul dispositivo
  • Comunicazione opzionale tramite NFC e app per smartphone

Relè temporizzati compatti, ideali per la produzione in serie e impianti di edifici

Connessione Push-in nel relè temporizzato in custodia per installazioni compatta  

Relè temporizzati in custodia per installazioni compatta

I compatti relè temporizzati sono particolarmente indicati per impianti di edifici e per la produzione in serie di macchine e impianti.

  • Poco ingombrante, anche in parti di impianto mobili e decentrate, grazie alla forma di installazione compatta
  • Cablaggio rapido e senza bisogno di utensili grazie alla tecnologia Push-in
  • Diagnostica chiara mediante LED di stato ben visibili

 

Relè temporizzato compatto, preciso e semplice in una custodia di soli 6,2 mm di larghezza

Relè temporizzato ultrasottile  

L'alternativa salvaspazio per le temporizzazioni semplici

I relè temporizzati compatti sono la soluzione salvaspazio per applicazioni di temporizzazione semplici. Potete scegliere tra varianti con tempo impostabile e una funzione predefinita in modo fisso oppure prodotti multifunzione con quattro intervalli temporali impostabili e diverse funzioni selezionabili.

  • Salvaspazio, grazie alla larghezza costruttiva di soli 6,2 mm
  • Regolazione del tempo precisa e comoda tramite rotella zigrinata illuminata
  • Comoda regolazione a piacere dei relè temporizzati multifunzione tramite DIP switch sulla parete laterale
  • Diagnostica chiara mediante LED di stato ben visibili
  • Installazione rapida mediante l'utilizzo di ponticelli a innesto e del cablaggio di sistema

Relè temporizzati multifunzione per tutte le classiche applicazioni di temporizzazione

Relè temporizzato multifunzione  

Relè temporizzati multifunzione per impieghi universali

I relè temporizzati multifunzione di Phoenix Contact offrono la possibilità di scegliere intervalli temporali e funzioni. Con solo tre versioni coprono tutte le applicazioni di temporizzazione classica.

  • Impiego universale attraverso molteplici funzioni
  • Due uscite di scambio a potenziale zero in soli 22,5 mm di larghezza costruttiva
  • Tensione di alimentazione mediante alimentatore a range esteso
  • Impostazione di intervalli di tempo adeguati da millisecondi a più giorni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza

Download