MACX-TR-1T-MUL-PT - Relè temporizzato
1096431

Relè temporizzato multifunzionale, alimentazione a range esteso 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, con 13 funzioni, 1 tempo regolabile, oltre alle funzioni lp e li. Intervallo di tempo regolabile (10 ms ... 999 h:59 min), due opzioni di configurazione, protezione con password, supporto per contatti a bassa tensione, ingressi per interruttori di prossimità PNP e NPN, 2 PDT, connessione a innesto.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili