Torna alla panoramica

Sicurezza funzionale con Ethernet wireless

Trasmissione senza cavi dei segnali di sicurezza

Grazie alla loro flessibilità e affidabilità, le soluzioni wireless sono sempre più utilizzate nel settore dell'automazione industriale. D'ora in poi potrete approfittare dei vantaggi della comunicazione wireless anche per la vostra applicazione Safety. Con i nostri prodotti Bluetooth e Safety avrete a disposizione una soluzione wireless Safety dotata di certificazione TÜV.

Trasmissione radio dei segnali di sicurezza

Safety con Bluetooth: massima semplicità con la SafetyBridge Technology

I vantaggi della combinazione tra Safety e wireless

  • Semplice integrazione nelle reti di automazione esistenti
  • Trasmissione affidabile dei segnali Safety su lunghe distanze
  • Riduzione dei costi in caso di struttura di macchine decentralizzata o mobile

Safety Technology con Bluetooth

Trasmissione radio dei segnali di sicurezza  

Trasmissione di segnali standard e Safety

La SafetyBridge Technology consente la trasmissione wireless sicura e affidabile di tutti i segnali di dati relativi alla sicurezza. In tutta semplicità è possibile sostituire i cavi con circuiti radio senza alterare i valori caratteristici di sicurezza dell'applicazione Safety.

I vantaggi:

  • Trasmissione affidabile dei segnali Safety fino a 100 m (a seconda dell'ambiente)
  • Trasmissione di dati sicura grazie ai canali di trasmissione ridondanti e alla correzione degli errori integrata
  • Funzioni di sicurezza fino a PL e o SIL 3

 

Modalità Mux: la soluzione plug & play

I/O SafetyBridge in modalità Mux  

Moduli Safety e Bluetooth preconfigurati

Siete alla ricerca di una soluzione wireless per la vostra applicazione Safety che non richieda alcuna programmazione?

Utilizzate la nostra soluzione plug & play con il set wireless Ethernet e i moduli I/O SafetyBridge. Utilizzando una scheda SD potrete disporre di un sistema multiplexer senza eseguire alcuna configurazione software aggiuntiva. In tutta facilità è possibile stabilire una connessione affidabile tramite Bluetooth.

I vantaggi:

  • Semplice installazione plug & play
  • Nessuna programmazione: è sufficiente inserire la scheda SD
  • Trasmissione dei segnali di sicurezza con un impiego minimo di risorse
  • Trasmissione dati affidabile anche in parallelo con i circuiti WLAN

Torna alla panoramica
Software
Utilizzo in totale sicurezza
SafetyBridge

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591