Custodia EVO

Custodia EVO

Flessibilità estrema

I modelli HEAVYCON EVO si bloccano facilmente senza strumenti, grazie alla chiusura a baionetta.

Torna a Custodie industriali

Categorie

Cerca in Custodia EVO

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i nuovi connettori industriali HEAVYCON EVO, Phoenix Contact ha sviluppato una soluzione innovativa, e allo stesso tempo più vantaggiosa, per molteplici campi applicativi. Grazie all'eccezionale connessione a vite per cavi orientabile, con chiusura a baionetta, potrete ridurre del 70% le scorte a magazzino.

I vantaggi

  • Sicure e affidabili: le custodie sono antiurto fino alla classe IK09 e conformi ai gradi di protezione IP66 (plastica) e IP66/IP67 (metallo)
  • Libera selezione dei componenti: HEAVYCON EVO può essere combinato con tutte le custodie in alluminio standard presenti sul mercato
  • Semplici da utilizzare: decidete la direzione di uscita del cavo direttamente in campo
  • Minori costi di stoccaggio grazie a una varietà di pezzi ridotta: questa custodia sostituisce otto custodie protettive tradizionali
  • Sicurezza anche in condizioni ambientali critiche grazie all'utilizzo di custodie metalliche

Connettori in plastica EVO

Qualità in materiale plastico

Affidabilità: connettori in plastica EVO

I connettori HEAVYCON EVO in plastica presentano la stessa resistenza dei connettori in metallo: grado di protezione IP66 e grado di resistenza agli urti fino a IK09.

Altre numerose verifiche di carattere meccanico ed elettrico dimostrano che i connettori HEAVYCON EVO sono ideali per le applicazioni standard, ad esempio nel settore dei costruttori di macchine.

Altri campi applicativi per i connettori in plastica HEAVYCON EVO sono:

  • Costruttori di macchine
  • Cantieristica navale
  • Parchi eolici
  • Parchi divertimenti
  • Macchine per la movimentazione
  • Linee di produzione

Connettori EVO in metallo

HEAVYCON EVO in metallo  

Per una protezione completa: connettori in metallo EVO

Alcuni ambiti industriali sono caratterizzati da particolari condizioni complesse. Ad esempio, potrebbe essere necessario proteggere i segnali e i dati trasmessi da influssi elettromagnetici. La nostra custodia metallica HEAVYCON EVO offre una soluzione vantaggiosa per queste applicazioni.

Anche i connettori metallici sono dotati dell'uscita cavo orientabile e offrono tutti i vantaggi dei connettori in plastica, oltre alla sicurezza EMC.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Configuratore online per connettori industriali

Assistenza


Connettori pesanti

Il nuovo sistema semplice adatto a molteplici applicazioni.


Connettori industriali HEAVYCON EVO

Scoprite la praticità di maneggiamento di questo connettore.

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi