HC-B-G-MULTI03-PLBK - Pressacavi
1345618

Pressacavi in plastica EVO con chiusura a baionetta, per custodie della serie B, diametro conduttore 2 x 3 mm ... 6 mm, 2 x 6 mm ... 9 mm, 2 x 10 mm ... 15 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Direzione di connessione del cavo flessibile laterale o diritta
Inserimento di più cavi di diametro diverso in una custodia
Praticità d'uso e montaggio