Contatto a crimpare, serie: HC-M-...-25, Spina, tornito, diametro contatti: 6 mm, corrente nominale: 70 A, sezione di connessione: 25 mm2 ... 25 mm2, AWG 4...4 , materiale contatti: Lega di rame
Contatti a crimpare
Contatto a crimpare, serie: HC-M-...-25, Spina, tornito, diametro contatti: 6 mm, corrente nominale: 70 A, sezione di connessione: 10 mm2 ... 10 mm2, AWG 8...8 , materiale contatti: Lega di rame
Contatto a crimpare, serie: HC-M-...-70, Spina, tornito, diametro contatti: 9,5 mm, corrente nominale: 200 A, sezione di connessione: 25 mm2 ... 25 mm2, AWG 4...4 , materiale contatti: Lega di rame
Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 1 mm, sezione di connessione: 0,06 mm2 ... 1 mm2, materiale contatti: CuZn
Contatto a crimpare, serie: HC-M-...-25, Femmina, tornito, diametro contatti: 6 mm, corrente nominale: 70 A, sezione di connessione: 25 mm2 ... 25 mm2, AWG 4...4 , materiale contatti: Lega di rame
Contatto a crimpare, serie: HC-M-...-25, Spina, tornito, diametro contatti: 6 mm, corrente nominale: 70 A, sezione di connessione: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , materiale contatti: Lega di rame
Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 1 mm, sezione di connessione: 0,06 mm2 ... 1 mm2, materiale contatti: CuZn
Contatto a crimpare, serie: HC-M-...-70, Femmina, tornito, diametro contatti: 9,5 mm, corrente nominale: 200 A, sezione di connessione: 50 mm2 ... 50 mm2, AWG 1...1 , materiale contatti: Lega di rame
Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 0,6 mm, sezione di connessione: 0,08 mm2 ... 0,34 mm2, materiale contatti: CuZn
Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 1 mm, sezione di connessione: 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, materiale contatti: CuZn