I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

Relè temporizzati per temporizzazioni semplici

Relè temporizzati

I relè temporizzati ETD sono particolarmente adatti per il controllo di sequenze temporali semplici. I relè temporizzati da 6 mm con una sola regolazione temporizzata impostabile e una funzione fissa sono particolarmente compatti. I relè temporizzatori compatti nelle custodie per installazioni possono essere utilizzati per l'installazione per edifici o per la produzione in serie di macchine e impianti. I nostri relè multifunzionali vi offrono intervalli di tempo e funzioni selezionabili.

Go to Product Detail Page for item 1096429
MACX-TR-1T-MUL - Relè temporizzato
MACX-TR-1T-MUL - Relè temporizzato
1096429

Relè temporizzato multifunzionale, alimentazione a range esteso 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, con 13 funzioni, 1 tempo regolabile, oltre alle funzioni lp e li. Intervallo di tempo regolabile (10 ms ... 999 h:59 min), due opzioni di configurazione, protezione con password, supporto per contatti a bassa tensione, ingressi per interruttori di prossimità PNP e NPN, 2 PDT, connessione a vite.

Go to Product Detail Page for item 1096431
MACX-TR-1T-MUL-PT - Relè temporizzato
MACX-TR-1T-MUL-PT - Relè temporizzato
1096431

Relè temporizzato multifunzionale, alimentazione a range esteso 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, con 13 funzioni, 1 tempo regolabile, oltre alle funzioni lp e li. Intervallo di tempo regolabile (10 ms ... 999 h:59 min), due opzioni di configurazione, protezione con password, supporto per contatti a bassa tensione, ingressi per interruttori di prossimità PNP e NPN, 2 PDT, connessione a innesto.

Intelligenti e versatili: relè temporizzati multifunzione MACX-TR

Intelligenti e versatili: relè temporizzati multifunzione con display OLED e comunicazione NFC

Con i relè temporizzati MACX-TR intelligenti e multifunzione puoi beneficiare di un'impostazione precisa e della sua facilità d'uso. Controlla i tuoi processi temporali in modo semplice e affidabile con il display OLED e i pulsanti.

I vantaggi con i nostri relè temporizzati funzionali

  • Semplicità d'uso direttamente sul dispositivo grazie alla combinazione di display OLED e pulsanti
  • Impostazione intuitiva del tempo – senza calcolo e controllo
  • Display dettagliato e di facile lettura grazie alla tecnologia OLED
  • Sequenze temporali leggibili con esattezza direttamente sul dispositivo
  • Comunicazione opzionale tramite NFC e app per smartphone
Relè temporizzati sottili per temporizzazioni semplici

Relè temporizzati sottili per temporizzazioni semplici

Relè temporizzati sottili di soli 6,2 mm di larghezza, a ingombro ridotto e precisi

I relè temporizzati ETD-BL ultracompatti sono la soluzione a ingombro ridotto e vantaggiosa per semplificare al massimo le applicazioni di temporizzazione: con temporizzazione regolabile e una funzionalità predefinita.
I moduli possono essere comodamente collegati anche con i relè ultracompatti della serie PLC-INTERFACE nella stessa custodia. I ponticelli a innesto e il cablaggio del sistema garantiscono un notevole risparmio di tempo.

I vantaggi con i nostri relè temporizzati sottili

  • Risparmio di spazio fino al 70 % rispetto ai relè temporizzati tradizionali grazie a una larghezza di soli 6,2 mm
  • Elevata precisione e praticità di regolazione grazie alla rotella zigrinata illuminata
  • Cablaggio semplice e senza utensili grazie alla tecnologia di connessione Push-in
  • Installazione rapida mediante l'utilizzo di ponticelli a innesto e del cablaggio di sistema
  • I relè temporizzati sottili sono parte del sistema COMPLETE line
Relè temporizzati compatti: ideali per la produzione in serie e l'installazione in edifici

Relè temporizzati compatti: ideali per la produzione in serie e l'installazione in edifici

Ideali per la produzione in serie e l'installazione in edifici: relè temporizzati compatti

I relè temporizzati ETD-BL in custodie per installazioni compatte sono particolarmente indicati per installazioni in edifici fino alla produzione in serie di macchine e impianti.

I vantaggi con i nostri relè temporizzati compatti

  • A ingombro ridotto, anche in componenti dell'impianto mobili e decentrati, grazie alla struttura di installazione compatta
  • Impiego universale nella temporizzazione attraverso molteplici funzioni
  • Estrema maneggevolezza: parametri temporali comodamente impostabili con selettori nella parte anteriore della custodia
  • Impiego universale delle varianti con alimentazione di tensione tramite alimentatore multitensione
  • Cablaggio rapido e senza bisogno di utensili grazie alla tecnologia Push-in
  • Diagnostica chiara mediante LED di stato ben visibili
  • I relè temporizzati compatti sono parte del sistema COMPLETE line
Relè multifunzione per tutte le applicazioni di temporizzazione tradizionali

Relè temporizzati multifunzione: per tutte le applicazioni di temporizzazione tradizionali

Relè multifunzione per tutte le applicazioni di temporizzazione tradizionali

I relè temporizzati multifunzione ETD offrono la possibilità di scegliere intervalli temporali e molteplici funzioni per un impiego universale. Con solo tre versioni vengono assolte tutte le applicazioni di temporizzazione tradizionali. Segnalazione di errori o disattivazione selettiva di componenti dell'impianto: su una larghezza di soli 22,5 mm i relè temporizzati multifunzione sono dotati di due uscite con contatti di scambio.

I vantaggi con i nostri relè multifunzione

  • Impiego universale nella temporizzazione attraverso molteplici funzioni
  • Impiego universale grazie all'alimentazione di tensione tramite l'alimentatore multitensione
  • Estrema maneggevolezza: parametri temporali comodamente impostabili con selettori nella parte anteriore della custodia
  • A ingombro ridotto, con due uscite con contatto di scambio su soli 22,5 mm di larghezza
  • Temporizzazione su misura con campi di regolazione da qualche millesimo di secondo a più giorni