Contattori statici

Contattori statici

I contattori statici sono nettamente superiori ai contattori meccanici in termini di velocità di commutazione, vita elettrica e robustezza. In ambienti polverosi o in atmosfere chimicamente aggressive, i contattori statici funzionano in modo affidabile e con tempi di commutazione stabili. Garantiscono la commutazione silenziosa e priva di usura di carichi ohmici e induttivi. I contattori statici della serie CONTACTRON sono disponibili per reti monofase e trifase e, in base al tipo, offrono anche una funzione di inversione.

I vantaggi con i nostri contattori statici

  • Commutazione affidabile e veloce grazie all'elettronica antiusura
  • Robustezza: resistenza a vibrazioni e urti
  • Cablaggio semplice grazie al circuito di asservimento integrato e al collegamento dei carichi
  • Potenza di commutazione fino a 18,5 kW
  • Avviamento diretto e inversione di motori trifase asincroni
I contattori statici della serie CONTACTRON sono disponibili per reti monofase e trifase

Commutazione di grossi carichi a corrente alternata

Commutazione senza disturbi nella rete elettrica: i contattori statici di Phoenix Contact effettuano la commutazione solo per passaggio dallo zero. Ciò comporta quindi l'assenza di impulsi di disturbo ad alta frequenza.

Altri vantaggi nella pratica:

  • Comando semplice con varianti con tensione d'ingresso da 24 V DC o 230 V AC
  • Circuito di asservimento e collegamento dei carichi integrati
  • In caso di surriscaldamento del modulo, un fusibile termico opzionale si spegne