ELR 1-SC-24DC/600AC-20
-
Protezione dei semiconduttori
1032919
Protezione dei semiconduttori monofase, tensione in ingresso: 24 V DC, corrente d'uscita: 20 A, interruttore a tensione zero
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Protezione dei semiconduttori |
Numero fasi | 1 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 20 W |
Tipo di rete | monofase |
Controllo | |
Denominazione ingresso | Ingresso di controllo |
Tensione di lavoro di dimensionamento UC | 24 V DC |
Intervallo di tensione di attivazione | 4 V DC ... 32 V DC |
Corrente di lavoro di dimensionamento IC | ca. 12 mA |
Soglia di commutazione | ≤ 1 V DC (Segnale "0") |
≥ 4 V DC (Segnale "1") | |
Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
Frequenza di trasmissione | 25 Hz |
Uscita carico | |
Range tensione di esercizio | 42 V AC ... 660 V AC |
Corrente di esercizio con AC-51 | 20 A |
Corrente di esercizio con AC-53a | 5 A (TA = 25 °C) |
5 A (TA = 40 °C) | |
Tensione d'interdizione di punta | 1200 V |
frequenza di rete | 45 Hz |
65 Hz | |
Range della corrente di carico | 150 mA ... 20 A (vedere derating) |
Corrente di dispersione | < 3 mA (in modalità off) |
Tensione residua | < 1 V |
Corrente impulsiva | 325 A (t = 10 ms) |
Integrale di carico limite | 525 A2s |
Circuito di protezione | Varistore |
Sfasamento cos phi min | 0,5 |
Circuito di comando | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 18 ... 12 |
Circuito di carico | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
Filettatura | M4 |
Sezione conduttore rigida | 2,5 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 1 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 14 ... 10 |
Connessione del conduttore di protezione | |
Collegamento | Capocorda ad anello |
Filettatura | M5 |
Coppia di serraggio | 1,5 Nm |
Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
Larghezza | 18 mm |
Altezza | 110 mm |
Profondità | 103 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Norme / Disposizioni | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
EN 61000-4-3 | |
EN 61000-4-4 | |
EN 61000-4-5 | |
EN 55011 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile con distanza ≥ 22,5 mm |
Posizione d'installazione | Verticale (guida di supporto orizzontale) |
Codice articolo | 1032919 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK6831 |
Codice prodotto | DK6831 |
Pagina del catalogo | Pagina 48 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626537726 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 260,5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 255 g |
Numero tariffa doganale | 85364190 |
Paese di origine | MT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371003 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000066 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 3,14 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)