Omologazione
Tipo di connessione
Sezione conduttore [AWG]
Corrente di dimensionamento
Tensione nominale
Esecuzione contatti
Sezione conduttore
Inserto contatti, numero poli: 3+PE, dimensioni: D7, numero di connessioni per polo: 1, femmina, Connessione a vite, 230/400 V, 24 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Inserto contatti, numero poli: 3+PE, dimensioni: D7, numero di connessioni per polo: 1, Maschio, Connessione a vite, 230/400 V, 24 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Inserto contatti, numero poli: 4+PE, dimensioni: D7, numero di connessioni per polo: 1, femmina, Connessione a vite, 230/400 V, 24 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Inserto contatti, numero poli: 4+PE, dimensioni: D7, numero di connessioni per polo: 1, Maschio, Connessione a vite, 230/400 V, 24 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Inserto contatti, numero poli: 7+PE, dimensioni: D7, numero di connessioni per polo: 1, femmina, Attacco a crimpare, 250 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², solo per custodie in plastica
Inserto contatti, numero poli: 7+PE, dimensioni: D7, numero di connessioni per polo: 1, Maschio, Attacco a crimpare, 250 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², solo per custodie in plastica
Inserto contatti, numero poli: 8, dimensioni: D7, numero di connessioni per polo: 1, femmina, Attacco a crimpare, 50 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Inserto contatti, numero poli: 8, dimensioni: D7, numero di connessioni per polo: 1, Maschio, Attacco a crimpare, 50 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Inserto contatti, numero poli: 5+PE, dimensioni: D7, numero di connessioni per polo: 1, femmina, Attacco a crimpare, 230/400 V, 24 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², applicazione: Potenza
Inserto contatti, numero poli: 5+PE, dimensioni: D7, numero di connessioni per polo: 1, Maschio, Attacco a crimpare, 230/400 V, 24 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², applicazione: Potenza
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi