Relè statici di potenza

Relè statici di potenza

Commutazione senza usura

Relè statici di potenza: silenziosi e affidabili per qualsiasi rete a tensione alternata

Torna a Interruttori elettronici ed elettronica di potenza

Categorie

  • Elenco Accessori per relè statici di potenza
    Accessori per relè statici di potenza

    I numerosissimi accessori per i relè statici di potenza semplificano l'uso, la manutenzione e l'installazione.

  • Elenco prodotti Relè statici di potenza
    Elenco prodotti Relè statici di potenza

    I relè statici di potenza sono disponibili come dispositivi mono o trifase, anche con funzione di inversione, in base al tipo di relè scelto. Grazie alla loro durata di vita praticamente illimitata, alla resistenza alle vibrazioni e alle sostanze inquinanti sono utilizzabili ovunque.

Cerca in Relè statici di potenza

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I relè statici di potenza sono contattori meccanici di qualità superiore in termini di velocità di commutazione, durata e robustezza. Funzionano infatti in modo affidabile e con tempi di commutazione stabili, anche in ambienti polverosi e in atmosfere chimicamente aggressive. Garantiscono la commutazione silenziosa e priva di usura di carichi ohmici e induttivi. I relè statici di potenza della serie CONTACTRON sono disponibili per reti monofase e trifase e offrono, in base al tipo, anche una funzione di inversione del senso di marcia.

I vantaggi

  • Commutazione affidabile e veloce grazie all'elettronica antiusura
  • Robustezza: resistenza a vibrazioni e urti
  • Cablaggio semplice grazie al circuito per il blocco integrato e al cablaggio dei carichi
  • Potenza di interruzione fino a 18,5 kW
  • Avviamento diretto e inversione di motori trifase asincroni

Commutazione di grossi carichi a corrente alternata

Panoramica Relè statici di potenza

Commutazione senza disturbi nella rete elettrica: i relè statici di potenza di Phoenix Contact effettuano la commutazione solo per passaggio dallo zero. Ciò comporta quindi l'assenza di impulsi di disturbo ad alta frequenza. Altri vantaggi nella pratica:

  • Comando semplice con modelli con tensione di ingresso da 24 V DC o 230 V AC.
  • Circuito di asservimento e connessione del carico integrati.
  • In caso di surriscaldamento del modulo, un fusibile termico opzionale si interrompe.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591