Morsetti per circuiti stampati

Compattezza e versatilità

Compattezza e versatilità

Ricca gamma di prodotti per le esigenze più elevate.

Torna a Connettori e morsetti per circuiti stampati

Categorie

Cerca in Morsetti per circuiti stampati

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Interfacce di processo, componenti di automazione, convertitori di frequenza: abbiamo il morsetto giusto anche per la vostra applicazione. La straordinaria gamma di morsetti per circuiti stampati comprende dai morsetti miniaturizzati per circuiti stampati con passo di 2,5 mm ai morsetti di potenza con passo di 20 mm, disponibili con unità metriche e imperiali.

I vantaggi

  • Flessibilità: vasta gamma di prodotti per diverse applicazioni
  • Integrazione ottimale nei processi: supporto di tutti i processi di montaggio più comuni
  • Ingombro limitato e sicurezza grazie alle innovative tecnologie di connessione

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Connettori

Assistenza


Flessibilità nella connessione

Morsetti per circuiti stampati di uguale forma nella versione TWIN.


Morsetti per circuiti stampati con connessione a molla Push-Lock

Collegamento e scollegamento senza utensili di conduttori.


Terminale di saldatura MKDSP 95

Terminale di saldatura per circuiti stampati MKDSP 95.