Trennverstärker und Messumformer für Standardanwendungen

Trennverstärker und Messumformer für Standardanwendungen

Trennverstärker und Messumformer trennen, wandeln, filtern und verstärken Ihre Signale als Interface zwischen Feld und Steuerung. MACX Analog und MINI Analog Pro bieten flexible Lösungen für AI, AO, DI, Temperatur, Frequenz und Grenzwerte. MINI Analog Pro ist die benutzerfreundliche und platzsparende Familie. MACX Analog gewährleistet die Sicherheit von Menschen, Umwelt und Anlage nach funktionaler Sicherheit.

Trennverstärker und Messumformer für Standardanwendungen im Vergleich

Für jede Anwendung die richtigen Trennverstärker und Messumformer

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog
MINI Analog Pro

Einzigartig kompakt in Baubreite und -höhe

MACX Analog

Das bewährte, umfangreiche Lösungsspektrum

MINI Analog

Die 6-mm-Produktfamilie mit Basisfunktionalität

Funktionale Sicherheit SIL 2 SC 3 oder SIL 3, typenspezifisch: AI, AO, DI, DO
Funktionale Sicherheit PL d, PL c, typenspezifisch
Zweikanaligkeit
Varianten mit Weitbereichsversorgung
Unterbrechungsfreie Messung der Stromschleifen
Umgebungstemperaturbereich -40 °C ... +70 °C, ohne Derating
Gateways für Bus- und Netzwerkanbindung
Informationsabruf über Signal Conditioner App NFC- und QR-Code QR-Code Nein

Ihre Vorteile

  • Sicher trennen, anpassen, filtern und verstärken mit umfangreichen Lösungen für die analoge Signalverarbeitung
  • Feldsignale sicher galvanisch getrennt in industrielle Netzwerke integrieren mit Trennverstärkern mit Bus- und Netzwerkanbindung
  • Bis zu 65 % Platzersparnis gegenüber marktüblichen Trennern mit hochkompakten Trennverstärkern
  • Präzise Übertragung und hohe Betriebssicherheit mit durchgängig SIL-zertifizierten Trennverstärkern
  • Analoge Signale einfach in die Sicherheitskette nach Maschinenrichtlinie integrieren mit Trennverstärkern mit Performance Level
Hochkompakte Trennverstärker und Messumformer MINI Analog Pro auf der Tragschiene

Hochkompakte Trennverstärker und Messumformer mit steckbarer Anschlusstechnik MINI Analog Pro

Die hochkompakten Trennverstärker und Messumformer MINI Analog Pro mit steckbarer Anschlusstechnik bieten Ihnen einfache Installation und Inbetriebnahme auf engem Raum.
Mit leicht zugänglichen Anschlusspunkten und Strommessung im laufenden Betrieb erleichtern die Trennverstärker Ihre Arbeit deutlich. Mit den aufsteckbaren Gateways übertragen Sie bis zu acht beliebige Feldsignale störungsfrei in industrielle Netzwerke und sparen signalspezifische Eingangskarten ein.

Trennverstärker und Messumformer MACX Analog auf der Tragschiene

Trennverstärker und Messumformer MACX Analog

Unsere MACX Analog-Trennverstärker und Messumformer bieten Ihnen auch in Standardanwendungen funktionale Sicherheit nach SIL IEC/EN 61508. Die Produktfamilie hat durchgängig einen Safety Integrity Level von SIL 2 SC3 bis hin zu SIL 3. Ausgewählte MACX Analog-Trennverstärker sind zusätzlich nach EN ISO 13849 zertifiziert und bieten einen Performance Level von PL c bis hin zu PL d.

Trennverstärker und Messumformer MINI Analog auf der Tragschiene

Trennverstärker und Messumformer mit Basisfunktionalität

Die 6-mm-Trennverstärker der MINI Analog-Familie bieten Ihnen das gesamte Spektrum der analogen Signalanpassung für Standardanwendungen. Dabei sind die Produkte im Hinblick auf Platzbedarf und Funktionalität auf das Wesentliche reduziert.

E-Paper
Signalaufbereitung und Explosionsschutz

Signale störungsfrei und sicher aufbereiten, übertragen und ­visualisieren​ durch eine galvanische 3-Wege-Trennung: Mit unserem Produktportfolio für die Signalaufbereitung und den Explosionsschutz decken Sie alle Aufgaben der störungsfreien und sicheren Signalübertragung ab, wie z. B. NAMUR-Trennschaltverstärker, Bipolar-Trennverstärker, Temperaturmessumformer, Speisetrenner usw.

E-Paper öffnen
Titelseite der Broschüre "Signalaufbereitung und Explosionsschutz"