PTTBS 1,5/S-KNX
-
Doppelstockklemme
3214663
Doppelstockklemme, für KNX-Bus in der Gebäudeinstallation, paarweise (25 Paare = 50 Stück) verpackt, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 16 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. und 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: weiß
Produktdetails
| Rastermaß | 3,5 mm |
| Anzahl der Anschlüsse | 8 |
| Anzahl der Reihen | 2 |
| Potenziale | 4 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,56 W |
| Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
| Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
| 1. und 2. Etage | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm ... 10 mm |
| Lehrdorn | A1 / B1 |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 16 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 26 ... 16 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 1 mm² (es wird die Verwendung der Aderendhülse AI-S 1-8 TQ Artikel-Nr. 1200293 empfohlen) |
| Nennstrom | 16 A |
| Belastungsstrom maximal | 16 A |
| Nennspannung | 500 V |
| Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
| 1. und 2. Etage Anschlussquerschnitte direkt steckbar | |
| Leiterquerschnitt starr | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
| Bemessungsdaten (ATEX/IECEx) | |
| Kennzeichnung | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Einsatzemperaturbereich (1) | -60 °C ... 85 °C |
| Einsatzemperaturbereich (2) | -40 °C ... 110 °C |
| Ex-bescheinigtes Zubehör | 3214699 D-PTTBS 1,5/S |
| 3030747 ATP-STTB 4 | |
| 1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Auflistung Brücken | Steckbrücke / FBS 2-3,5 / 3213014 |
| Steckbrücke / FBS 3-3,5 / 3213027 | |
| Steckbrücke / FBS 4-3,5 / 3213030 | |
| Steckbrücke / FBS 5-3,5 / 3213043 | |
| Steckbrücke / FBS 10-3,5 / 3213056 | |
| Steckbrücke / FBS 20-3,5 / 3213069 | |
| Brückendaten | 13 A / 1,5 mm² |
| Temperaturerhöhung Ex | 40 K (14,7 A/1,5 mm²) |
| bei Brückung mit Brücke | 352 V |
| - bei überspringender Brückung | 220 V |
| - bei überspringender Brückung über PE-Klemme | 220 V |
| Bemessungsisolationsspannung | 320 V |
| Ausgang | (dauerhaft) |
| Etage Ex Allgemein | |
| Bemessungsspannung | 352 V |
| Bemessungsstrom | 13,5 A |
| Belastungsstrom maximal | 13,5 A |
| Anschlussdaten Ex Allgemein | |
| Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
| Bemessungsquerschnitt AWG | 16 |
| Anschlussvermögen starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Anschlussvermögen AWG | 26 ... 16 |
| Anschlussvermögen flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Anschlussvermögen AWG | 26 ... 16 |
| Ausgang | (dauerhaft) |
| Etage Ex 1. Etage | |
| Durchgangswiderstand | 1,7 mΩ |
| Ausgang | (dauerhaft) |
| Etage Ex 2. Etage | |
| Durchgangswiderstand | 1,4 mΩ |
| Breite | 7 mm |
| Deckelbreite | 2,2 mm |
| Höhe | 78,8 mm |
| Tiefe auf NS 35/7,5 | 48,2 mm |
| Tiefe auf NS 35/15 | 55,7 mm |
| Rastermaß | 3,5 mm |
| Farbe | weiß (RAL 9010) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierstoff | PA |
| Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
| Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
| Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Montageart | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3214663 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
| Produktschlüssel | BE2214 |
| GTIN | 4055626158020 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 7,93 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 7,97 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250102 |
| ECLASS-15.0 | 27250102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 0,046 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
FBS 2-3,5 - Steckbrücke 3213014
-
FBS 3-3,5 - Steckbrücke 3213027
-
FBS 4-3,5 - Steckbrücke 3213030
-
FBS 5-3,5 - Steckbrücke 3213043
-
FBS 10-3,5 - Steckbrücke 3213056
-
FBS 20-3,5 - Steckbrücke 3213069
-
FBS 2-3,5 BU - Steckbrücke 3213086
-
FBS 3-3,5 BU - Steckbrücke 3213099
-
FBS 4-3,5 BU - Steckbrücke 3213109
-
FBS 5-3,5 BU - Steckbrücke 3213112
-
FBS 10-3,5 BU - Steckbrücke 3213125
-
FBS 20-3,5 BU - Steckbrücke 3213138
-
FBS 2-3,5 GY - Steckbrücke 3213153
-
FBS 3-3,5 GY - Steckbrücke 3213167
-
FBS 4-3,5 GY - Steckbrücke 3213180
-
FBS 5-3,5 GY - Steckbrücke 3213183
-
FBS 10-3,5 GY - Steckbrücke 3213196
-
FBS 20-3,5 GY - Steckbrücke 3213206
-
FBS 50-3,5 - Steckbrücke 3000706
-
FBS 50-3,5 BU - Steckbrücke 3000708
-
FBS 50-3,5 GY - Steckbrücke 3000707
-
FBS 1,5/S-PV - Potenzialbrücke 3216263
-
D-PTTBS 1,5/S - Abschlussdeckel 3214699
-
D-PTTBS 1,5/S-KNX - Abschlussdeckel 3214664
-
STP 3,5-2 - Schildchenträger 0830131
-
D-PTTBS 1,5/S-0,8 OG - Abschlussdeckel 1029588
-
AI-S 1 - 8 TQ - Aderendhülse 1200293
-
PS-3,5 - Prüfstecker 3031010
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
ZB 3,5:UNBEDRUCKT - Zackband 0829414
-
ZB 3,5 CUS - Zackband 0829415
-
ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 0801404
-
ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - Zackband 0801405
-
UCT-TM 3,5 - Marker für Klemmen 0829484
-
UCT-TM 3,5 CUS - Marker für Klemmen 0829581
-
GBS 3,5-25X3,5 - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung 0830290
-
GBS 3,5-25X12 - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung 0830292
-
TMT (EX9,5)R - Marker für Klemmen 0828295
-
US-TM 100 - Marker für Klemmen 0829255
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Zackband flach 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - Marker für Klemmen 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Marker für Klemmen 0829644
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schraubendreher 1204504
-
ST-BW 0 - Betätigungswerkzeug 1200135
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presszange 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presszange 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presszange 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presszange 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Presszange 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Presszange 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Presszange 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Presszange 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Presszange 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Presszange 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Presszange 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Presszange 1212043
-
CRIMPFOX-M - Presszange 1212072
Ihre Vorteile
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus
Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum
Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg