OPT- 5DC/230AC/ 2 - Miniatur-Solid-State-Relais
2982168

Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 5 V DC, Ausgang: 24-253 V AC/ 2 A

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vibrations- und schockfest
RT III-dicht (waschdicht)
Verschleißfrei und langlebig
Schaltleistung bis 24 V DC/5 A
Einlötbar auf Leiterplatte
Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang