Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Miniatur-Solid-State-Relais
2966595

Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3 ... 33 V DC/3 A

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vibrations- und schockfest
RT III-dicht (waschdicht)
Verschleißfrei und langlebig
Einlötbar auf Leiterplatte
Schaltleistung bis 24 V DC/3 A