PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100/SEN
   - 
  Solid-State-Relaismodul
    
      2900358
      
      
    
  
      PLC-INTERFACE für Eingabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../SEN mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA
Produktdetails
| Produkttyp | Solid-State-Relaismodul | 
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE | 
| Anwendung | Eingabefunktion | 
| Betriebsart | 100 % ED | 
| Isolationseigenschaften: Normen / Bestimmungen | |
| Isolierung | Basisisolierung | 
| Überspannungskategorie | III | 
| Verschmutzungsgrad | 2 | 
| Datenpflegestand | |
| Datum letzte Datenpflege | 15.09.2025 | 
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,2 W | 
| Prüfspannung (Eingang / Ausgang) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., Eingang/Ausgang) | 
| Eingangsnennspannung UN | 24 V DC | 
| Nennspannung (aufgestecktes Solid-State-Relais) | 24 V DC | 
| Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,8 ... 1,2 | 
| Eingangsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 28,8 V DC | 
| Schaltschwelle "0"-Signal bezogen auf UN | ≤ 0,4 | 
| Schaltschwelle "1"-Signal bezogen auf UN | ≥ 0,8 | 
| Typischer Eingangsstrom bei UN | 8,5 mA | 
| Einschaltzeit typisch | 20 µs (bei UN) | 
| Ausschaltzeit typisch | 300 µs (bei UN) | 
| Betriebsspannungsanzeige | LED gelb | 
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Verpolschutzdiode | 
| Freilaufdiode; Freilaufdiode | |
| Übertragungsfrequenz | 300 Hz | 
| Kontaktausführung | 1 Schließer | 
| Art des Digitalausgangs | elektronisch | 
| Ausgangsspannungsbereich | 3 V DC ... 48 V DC | 
| Grenzdauerstrom | 100 mA | 
| Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom | ≤ 1 V | 
| Ausgangsschaltung | 2-Leiter, massefrei | 
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Verpolschutzdiode | 
| Überspannungsschutz | 
| Anschlussart | Push-in-Anschluss | 
| Abisolierlänge | 10 mm | 
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Einzel-Aderendhülse) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-Aderendhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 | 
| Breite | 6,2 mm | 
| Höhe | 80 mm | 
| Tiefe | 94 mm | 
| Farbe | grau (RAL 7042) | 
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) | 
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C | 
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C | 
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform | 
| UKCA | |
| Zertifikat | UKCA-konform | 
| Schiffbau-Zulassung | |
| Zertifikat | TAE0000196 | 
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group | 
| EN 60068-2-60 | |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | D | 
| Humidity | A | 
| Vibration | B/C | 
| EMC | B | 
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board | 
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie | 
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NS-Richtlinie | 
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60947-5-1 | 
| Montageart | Tragschienenmontage | 
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand | 
| Einbaulage | beliebig | 
| Artikelnummer | 2900358 | 
| Verpackungseinheit | 10 Stück | 
| Mindestbestellmenge | 1 Stück | 
| Verkaufsschlüssel | G1 - Relais | 
| Produktschlüssel | DK62A3 | 
| GTIN | 4046356506847 | 
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 33,73 g | 
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 33,57 g | 
| Zolltarifnummer | 85364190 | 
| Ursprungsland | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 | 
| ECLASS-15.0 | 27371604 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 | 
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja | 
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. | 
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) | 
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 7ace0470-92a3-4038-81c8-c3e4eea81e7e | 
Kompatible Produkte
            Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
          
          
        - 
    
      FBST 500-PLC RD - Endlossteckbrücke 2966786
- 
    
      FBST 500-PLC BU - Endlossteckbrücke 2966692
- 
    
      FBST 500-PLC GY - Endlossteckbrücke 2966838
- 
    
      FBST 6-PLC RD - Einzelsteckbrücke 2966236
- 
    
      FBST 6-PLC BU - Einzelsteckbrücke 2966812
- 
    
      FBST 6-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2966825
- 
    
      FBST 8-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2967688
- 
    
      PLC-V8/FLK14/IN - Systemanschluss 2296553
- 
    
      PLC-V8/FLK14/IN/M - Systemanschluss 2304115
- 
    
      PLC-V8/D15S/IN - Systemanschluss 2296074
- 
    
      PLC-V8/D15B/IN - Systemanschluss 2296087
- 
    
      ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
- 
    
      ZB 6 CUS - Zackband 0824992
- 
    
      ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051016
- 
    
      ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051029
- 
    
      ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband 1051032
- 
    
      ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1051414
- 
    
      ZB 6,LGS:U-N - Marker für Klemmen 1051430
- 
    
      UC-TM 6 - Marker für Klemmen 0818085
- 
    
      UC-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0824589
- 
    
      UCT-TM 6 - Marker für Klemmen 0828736
- 
    
      UCT-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0829602
- 
    
      NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
- 
    
      NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
- 
    
      NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
- 
    
      NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
- 
    
      NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
- 
    
      NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
- 
    
      NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
- 
    
      NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
- 
    
      NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
- 
    
      NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
- 
    
      NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
- 
    
      NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
- 
    
      NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
- 
    
      NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
- 
    
      NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
- 
    
      NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
- 
    
      NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
- 
    
      NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
- 
    
      NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
- 
    
      PLC-ATP BK - Trennplatte 2966841
- 
    
      PLC-ESK GY - Einspeiseklemme 2966508
- 
    
      SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
- 
    
      OPT-24DC/ 48DC/100 - Miniatur-Solid-State-Relais 2966618
Ihre Vorteile
Zeiteinsparung bis 60 %
        Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
        Zusätzliche Reihenklemmen können entfallen
        Relaismodule mit sicherer Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt
        Platzeinsparung bis 80 %
        Funktionelle Steckbrücken
        Direkter Anschluss des Sensors am Relaismodul
        PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
        
        Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg