MINI MCR-SL-U-I-0 - Eingangstrennverstärker
2813512

MCR-3-Wege-Trennverstärker, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, mit Schraubanschluss, Eingangssignal: 0 V ... 10 V, Ausgangssignal: 0 mA ... 20 mA

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
Geringe Leistungsaufnahme
Preisgünstige Alternative zu konfigurierbaren Trennverstärkern
Hochkompakter Trennverstärker zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von analogen Normsignalen
3-Wege-Trennung
Feste Signalkombinationen