MACX MCR-UI-UI-UP-NC - Eingangstrennverstärker
2811297

Trennverstärker mit sicherer, galvanischer Trennung und Weitbereichsversorgung (24 V ... 230 V AC/DC). Frontseitige DIP-Schalter, mehr als 1600 Signalumsetzungen einstellbar. Standardkonfiguration ( IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), Schraubanschluss, SIL

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einstellung von mehr als 1600 Signalumsetzungen über frontseitige DIP-Schalter
Bis SIL 2 nach EN 61508
Installation in Zone 2 zulässig
Analoger Trennverstärker zum Trennen, Filtern, Verstärken und Wandeln von Standard-Analogsignalen
Konfigurierbare Ein- und Ausgangssignale, einschließlich bipolarer Strom- und Spannungssignale
Statusanzeige für Versorgungsspannung
Weitbereichsversorgung von 19,2 ... 253 V AC/DC
Steckbare Schraub- oder Federkraftanschlusstechnik (Push-in Technology)
Galvanische 3-Wege-Trennung
Ausgang aktiv oder passiv