PSI-MODEM-SHDSL/PB
-
Modem
2313656
Industrieller PROFIBUS-Extender, für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Linienstrukturen und Mischbetrieb mit Repeater und LWL-Konverter. Distanzen bis 20 km, PROFIBUS-Datenraten bis 1,5 MBit/s über einfache Kupferadern, wie betriebseigene Telefonleitungen.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
| Produkttyp | Modem |
| MTTF | 800 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
| 346 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
| 140 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
| MTBF | 1004 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21% (5 Tage pro Woche, 8 Std pro Tag)) |
| 199 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 % (5 Tage pro Woche, 12 Std pro Tag)) |
| Galvanische Trennung | VCC // PROFIBUS // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,32 W |
| Netzart | Standleitung |
| Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 500 V AC (Nach EN/IEC 60079-7) |
| 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) | |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC (über steckbare Schraubklemme COMBICON) |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC ±5 % (alternativ oder redundant, über Backplane-Buskontakt- und Systemstromversorgung) |
| 5 V DC (nur Konfiguration, über Mini USB Typ B) | |
| Stromaufnahme typisch | < 180 mA (24 V DC) |
| Stromaufnahme maximal | ≤ 2 A (Bei Betrieb in einer Verbundstation, über den Tragschienen-Busverbinder) |
| Funktion | |
| Management | Bedienerfreundliche Software: geführte Konfiguration, Plausibilitätsprüfung, Diagnosefunktionen, Logbuch |
| Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: VCC (Versorgungsspannung), RD/TD (PROFIBUS-Datenverkehr), ERR (Störungen) 2x LINK / 2x STAT (DSL-Datenverkehr Port A und Port B), DIAG (Diagnosemeldungen) |
| Signal | |
| Benennung Ausgang | Digitaler Ausgang |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Ausgangssignal Spannung | 18 V DC ... 30 V DC (Abhängig von der Betriebsspannung) |
| Ausgangssignal Strom | ≤ 150 mA (Kurzschlussfest) |
| Versorgung | |
| Anschlussart | steckbare Schraubklemme COMBICON |
| Anzugsdrehmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | PROFIBUS |
| Daten: PROFIBUS nach IEC 61158, RS-485 2-Draht, halbduplex, selbststeuernd | |
| Serielle Übertragungsrate | 9,6 / 19,2 / 45,45 / 93,75 / 187,5 / 500 / 1500 kBit/s, Einstellung über Konfigurations-Software |
| Anschlussart | D-SUB-9-Buchse |
| Übertragungslänge | max. 1200 m (abhängig von der Datenrate mit geschirmter, paarweise verdrillter Datenleitung) |
| Dateiformat/Kodierung | UART (11 Bit, NRZ) |
| Datenrichtungsumschaltung | selbststeuernd |
| Daten: SHDSL-Schnittstelle nach ITU-T G.991.2.bis | |
| Serielle Übertragungsrate | 4-Draht-Betrieb: 64 kBit/s ... 30 MBit/s |
| 2-Draht-Betrieb: 32 kBit/s ... 15,3 MBit/s | |
| Anschlussart | 2x 2-polig steckbare Schraubklemme COMBICON |
| Anzugsdrehmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Übertragungslänge | ≤ 20 km (abhängig von Datenrate und Leitungsquerschnitt) |
| Einleiter/Klemmstelle starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel AWG max | 14 |
| Leiterquerschnitt flexibel AWG min | 24 |
| Einleiter/Klemmstelle starr AWG max. | 14 |
| Einleiter/Klemmstelle starr AWG min. | 24 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Daten: USB 2.0 | |
| Anschlussart | Mini USB Typ B, 5-polig |
| Übertragungslänge | < 5 m (nur für Konfiguration und Diagnose) |
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
| Material (Gehäuse) | PA 6.6-FR |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (Betrieb): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ-Richtung |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Schock (Betrieb): 15g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C (freistehend (rechts und links 40 mm Abstand), keine Versorgung anderer Baugruppen über das Gerät) |
| -20 °C ... 55 °C (angereiht ohne Abstand und geringe Verlustleistung nebenstehender Baugruppen) | |
| -20 °C ... 50 °C (angereiht ohne Abstand) | |
| -20 °C ... 45 °C (angereiht ohne Abstand und Versorgung anderer Baugruppen über das Gerät, 1,5 A) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | PxCIF11ATEX2313643X |
| Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
| UKEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | PxCIMA22UKEX2313643X |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | 508 Listed |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Normen/Bestimmungen | EN 50121-4 |
| Normbezeichnung | Bahnanwendungen - Elektromagnetische Verträglichkeit, Teil 4: Störaussendungen und Störfestigkeit von Signal- und Telekommunikationseinrichtungen |
| Montagehinweis | Das Produkt ist auf alle 35-mm-Tragschienen nach EN 60715 aufrastbar. |
| Artikelnummer | 2313656 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | M1 - Kommunikationstechn. |
| Produktschlüssel | DNC443 |
| GTIN | 4046356509213 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 328 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 282,3 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | b8de402e-f56a-4ea7-8bc6-c6da0b24c92e |
Kompatible Produkte
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Tragschienen-Busverbinder 2713645
-
DT-TELE-SHDSL - Überspannungsschutzgerät 2801593
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - D-SUB-Busstecker 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB-Busstecker 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - D-SUB-Busstecker 2313672
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB-Busstecker 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - D-SUB-Busstecker 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB-Busstecker 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB-Busstecker 2744380
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Bussystem-Leitung 2744652
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Abschlusswiderstand 2702636
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-Kabel 2986135
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - LWL-Umsetzer 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - LWL-Umsetzer 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - LWL-Umsetzer 2708559
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater 2708863
-
SCC 10-NS35 - Schirmanschlussklemme 1019440
Ihre Vorteile
Distanzen bis zu 20 km
Robustes Modulationsverfahren (SHDSL)
Mischbetrieb von Kupfer- und Lichtwellenleitern
Kostenfreie Software berechnet die PROFIBUS-Datenrate und die -Slot-Zeit
Linienstruktur bis zu 500 kBit/s
Punkt-zu-Punkt-Verbindung bis zu 1,5 MBit/s
für betriebseigene Leitungen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg