Überspannungsschutz für Informationstechnik

Überspannungsschutz für Informationstechnik

Highspeed-Schutz

Sichern Sie sich ab: Schnelle Signale benötigen vor allem eines: einen sehr schnell reagierenden Schutz.

Zurück zu Überspannungsschutz und Entstörfilter

Kategorien

  • Produktliste Bussysteme
    Bussysteme

    Universeller Überspannungsschutz ohne Signalbeeinflussung für die Informations- und Datentechnik.

  • Produktliste Telekommunikation
    Telekommunikation

    Überspannungsschutzgeräte mit Schaltungen, speziell ausgelegt auf die Anforderungen für digitale und analoge Telekommunikation.

Suchen in Überspannungsschutz für Informationstechnik

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Signalschnittstellen sind besonders empfindlich gegenüber Überspannungen. Verwenden Sie daher unseren Überspannungsschutz mit leistungsstarken und schnell reagierenden Bauelementen. Richtig ausgewählt bedeutet das: geringe Dämpfung bei gleichzeitig hoher Bandbreite.

Ihre Vorteile

  • Einhaltung aller Normen – sowohl für Überspannungsschutz als auch für Highspeed-Netzwerke
  • Schutz für alle gängigen Anwendungen und Signale durch komplettes Produktportfolio
  • Vielfältiger Einsatz, da applikationsbezogene Bauformen und Anschlusstechniken
  • Einfache Prüfung dank steckbarer Ableiter

DATATRAB DT – Informationstechnik universell schützen

DATATRAB DT von Phoenix Contact: Schutz für viele IT- Anwendungen  

Produktfamilie DATATRAB

Die Produktfamilie DATATRAB DT von Phoenix Contact bietet Ihnen Schutz für viele Anwendungen:

  • Highspeed-Netzwerke bis 10-Gigabit-Ethernet
  • Netze mit RS-485-Schnittstelle
  • Analoge und digitale Schnittstellen für die Telekommunikation, inklusive DSL

Alle Überspannungsschutzgeräte erhalten Sie systemkonform mit der passenden Anschlusstechnik.

Die Variante DT-LAN-CAT6+ beherrscht verschiedene Datenprotokolle bei höchsten Übertragungsraten: wie Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring sowie DS1.

DATATRAB können Sie wahlweise als Adapter oder als Tragschienenmodul verwenden.

Typische Einsatzgebiete

Überspannungsschutz für die IT von Phoenix Contact  

DATATRAB im Einsatz

Schutzgeräte für die Informationstechnik teilen sich auf in zwei Bereiche:

  • Datenschnittstellen
  • Telekommunikationsanwendungen

Die Datentechnik arbeitet mit sehr kleinen Spannungen und hohen Übertragungsraten. Telekommunikationssysteme hingegen nutzen aufgrund der Kabelinfrastruktur geringere Datenübertragungsraten in Verbindung mit höheren Spannungen.

TERMITRAB complete für Telekommunikationsschnittstellen

Zwei schmale Überspannungsschutzgeräte für Telekommunikationsanwendungen mit Push-in- und Schraubanschluss  

TERMTIRAB complete für VDSL-Anwendungen

Auf nur 6 mm Baubreite bietet TERMITRAB complete mit dem TTC‑6‑1x2‑TELE… einen schmalen und zuverlässigen Schutz für Telekommunikationsschnittstellen. Die Schutzschaltung ist optimiert für VDSL-Anwendungen. Auch bei hohen Datenraten von bis zu 250 MBit/s schützt der kompakte Überspannungsschutz sicher vor Transienten, ohne das Nutzsignal zu beeinflussen.

Die Schutzgeräte für Telekommunikationsschnittstellen sind sowohl mit Push-in- als auch Schraubanschlusstechnik erhältlich.

PLUGTRAB PT-IQ für Datenschnittstellen

PLUGTRAB PT-IQ auch für Datenschnittstellen  

Intelligenter Überspannungsschutz PLUGTRAB PT-IQ

Der intelligenten Überspannungsschutz PLUGTRAB PT-IQ schützt jetzt auch Ihre Datenleitungen sicher vor Überspannungen. Die Schutzschaltung ist speziell auf HF-Anwendungen angepasst. Dabei werden alle spannungsbegrenzenden Bauteile der Schutzschaltung permanent überwacht.

Ihr Vorteil: Es werden bereits Vorschädigungen aufgrund häufiger Überspannungen erkannt und gemeldet. Dank der mehrstufigen Statusanzeige erkennen Sie jederzeit den Status der Ableiter:

  • Rot = Austausch erforderlich
  • Gelb = Austausch empfohlen
  • Grün = Ableitung in Ordnung

Über den Kontroller kann eine Sammelfernmeldung über alle angeschlossenen Schutzgeräte realisiert werden. Sie haben die Wahl zwischen herkömmlichem Schraubanschluss- und der komfortablen Push-in-Anschlusstechnik.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für Informationstechnik
Überspannungsschutz

Die Welt ist in Bewegung

Mit der Produktfamilie TRABTECH bietet Phoenix Contact Produkte und Lösungen für störungsfreie Arbeitsprozesse in allen Bereichen.

Mehr zu Netz- und Signalqualität
Ihr Experte für Überspannungsschutz

Ihr Experte für Überspannungsschutz

Überspannungsschutz ist unglaublich vielschichtig und interessant. Achim Zirkel stellt Ihnen nun regelmäßig Infos und Expertenwissen bereit. Schauen Sie regelmäßig auf seiner Website vorbei, um keine Neuigkeiten zu verpassen.

Mehr erfahren