Portfolioübersicht der Signalleuchten

Signalleuchten

Unser breites Angebot umfasst kompakte Signalleuchten in zwei Bauformen, die als Indikatoren für funktionsnahe Signalisierung dienen. Darüber hinaus bieten wir klassische, mechanisch modulare Signalsäulen sowie konfigurierbare Signalsäulen mit IO-Link, die typischerweise an Maschineneinheiten eingesetzt werden. Alle unsere Produktfamilien bieten eine zuverlässige Signalisierung und sind sehr robust.

Hohe Verfügbarkeit durch eindeutige Signalisierung

Erhöhen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Maschinen und Anlagen. Mit Signalleuchten in zwei Bauformen oder modularen und konfigurierbaren Signalsäulen lassen sich Ihre Maschinen- und Anlagenzustände eindeutig anzeigen.

  • Geringe Installationskosten durch werkzeuglosen Aufbau und verschiedene Montagemöglichkeiten
  • Für jeden Fall das richtige Signal dank großer Signalvielfalt
  • Schnelle Änderung des Signalsäulenaufbaus dank modularer Bauweise
  • Breites Einsatzfeld durch UL-Zulassung

Neuheiten

Signalsäulen mit 9 und 15 Leuchtsegmenten
Signalleuchten in Form von kleinen Points und Towern
MARKING Configurator auf PC-Monitor geöffnet

Konfigurierbare Signalsäule mit IO-Link

Individuelle Signalisierung

Die neuen Signalsäulen kommunizieren mit IO-Link Maschinen- und Anlagenzustände in individuell einstellbaren Farben und Tönen. Es stehen Signalsäulen in zwei Größen mit neun oder 15 Segmenten zur Wahl. Die robuste Bauweise ermöglicht den Einsatz in vielen Anwendungen.

Hauptmerkmale

  • Ampel-, Autoscale-, Füllstandsmodus oder Individualmodus
  • IO-Link-Kommunikation
  • Zehn verschiedene Signaltöne
  • RGB-Farbspektrum
  • Anschlusstechnik M12, 4-polig
  • 9 oder 15 Segmente mit und ohne Akustikelement

Ihre Vorteile

  • Hohe Flexibilität durch individuelle Konfigurationen in einer kompakten Säule
  • Einfache Parametrierung im PLCnext Engineer
  • Eindeutige Signalisierung durch homogenes Leuchtbild und vollflächigen Leuchtkörper
  • Robustes Industrie-Design für raue Umgebungen

Signalleuchten für smarte Anwendungen

Signalisierung von Funktionseinheiten

Die Leuchten bieten ein anwendungsorientiertes Design in zwei kompakten Bauformen, das speziell für den M22-Einbau entwickelt wurde. Unterschiedliche Signalisierungen werden einfach über mehrfarbige LEDs durch Bit-Kombinationen angesteuert.

Hauptmerkmale

  • Mehrfarbig und multifunktional
  • Verschleißfreier Touchbutton
  • M22-Einbau und M12-Anschluss
  • Erstklassige Farbechtheit
  • 2 Bauformen
  • ECO-Modus

Ihre Vorteile

  • Eindeutige und zuverlässige Signalisierung erhöht die Anlagenverfügbarkeit
  • Kostenersparnis durch einfache Installation
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten (optisch und akustisch) durch abgestimmtes Produktportfolio
  • Kompakte Bauform ermöglicht einen Einbau bei engen Platzverhältnissen

Individuelle Kennzeichnungslösungen

Direkt online konfigurieren und bestellen

Der MARKING Configurator bietet ein besonders hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität bei der individuellen Beschriftung von Markierungsmaterialien. Der Bestellprozess ist einfach, transparent und vollständig digitalisiert gestaltet – und das bereits ab Stückzahl eins.

Hauptmerkmale

  • Onlinebasierter Konfigurator zur individuellen Erstellung von Kennzeichnungslösungen
  • Durchgängig digitalisierter und transparenter Bestellprozess
  • Über 2.000 Standardmaterialien sind individuell beschriftet erhältlich
  • Projektübersicht zur vereinfachten Nachbearbeitung und -bestellung

Ihre Vorteile

  • Standardmaterialien können individuell und fertig beschriftet bestellt werden 
  • Intuitive und effiziente Bearbeitungsfunktionen mit kontextsensitiver Menüstruktur
  • Fehlervermeidung durch Anzeige eines digitalen Abbilds der individuellen Markierung
  • Komfortables Abspeichern des Projekts zur einfachen Nachbestellung und Bearbeitung über "My Solutions"

Interaktive Image-Map: Illustration einer Maschine
PSD-SL Tower, Point- und Touchbutton
Signalisierung und Interaktion direkt an einer Zuführeinheit außerhalb der Maschine.
PSD-SL Tower, Point- und Touchbutton
PSD-SL Point
Die Signalisierung erfolgt direkt am Prozess für einzelne Funktionen. Dank der kompakten Bauform werden die Geräte direkt an Maschinenteilen montiert. Verschiedene Funktionen wie die optische Signalisierung stehen zur Verfügung.
PSD-SL Point
PSD-SL Tower
Signalisierung in der Maschine, optimal für einzelne Maschinensegmente.
PSD-SL Tower
PSD-S.., PSD-SL Tower oder PSD-SC
Die Signalisierung erfolgt außerhalb der Maschine und bietet gute Sichtbarkeit auch über weite Entfernungen. Es stehen vielfältige optische oder akustische Signalisierungen zur Verfügung.
PSD-S.., PSD-SL Tower oder PSD-SC
Funktionsorientierte Signalisierung
Signalleuchten – PSD-SL

Mehrfarbige LED-Signalleuchten im IP66/67-Gehäuse mit M12-Anschluss und zur Einbaumontage. Zwei Bauformen für die Installation außerhalb oder innerhalb der Anlage oder Maschine.

Zu den Produkten
Signalleuchte, Point in der Maschine verbaut
Produktfamilie der Signalleuchten
Seitenansicht Montage Points und Tower
Signalleuchte, Tower mit Icons für Regen und Sonne
Signalleuchte, Tower in der Maschine montiert
Produktfamilie der Signalleuchten

Die PSD-SL-Signalleuchten sind smarte LED-Indikatoren zur Anzeige von Zuständen in unterschiedlichen Anwendungen wie z. B. Maschinen, AGVs oder Serviceroboter. Die Leuchten gibt es in zwei Bauformen als Point und Tower, als drei- oder siebenfarbige Varianten und verschiedenen Animationen wie Dauerlicht, Blinken, Farbwechsel und Blitzen. Somit lassen sich passende Szenen für jede Anwendung definieren und umsetzen.

Seitenansicht Montage Points und Tower

Die Montage erfolgt als einfache M22-Einbaumontage oder mit einem als Zubehör verfügbaren Metallwinkel. Das notwendige Montagematerial wie Befestigungsmutter M22, Sicherungsblech und Flachdichtung wird mitgeliefert. Angeschlossen werden die Leuchten über einen fünfpoligen A-kodierten M12-Anschluss.

Signalleuchte, Tower mit Icons für Regen und Sonne

Das robuste Design der LED-Indikatoren ermöglicht eine breite Anwendung nicht nur im Innenbereich, sondern auch im Außenbereich. Dies zeigt z. B. der erweiterte Umgebungstemperaturbereich von -40 bis +70 °C. Die Leuchten erfüllen die IP-Schutzarten IP66, IP67, IP69 und die Schutzart IP6K9K für Baumaschinen. Dazu haben sie ein UL-Type-Rating 4/4X speziell für den Außenbereich.

Signalleuchte, Tower in der Maschine montiert

Die smarten LED-Signalleuchten PSD-SL bieten eine klare und auf die Anwendung optimierte Signalisierung. Dabei können sie, dank ihrer kompakten Bauform, nah an der Funktion (close-to-function) montiert werden, dessen Zustand angezeigt werden soll. Dies ermöglicht eine eindeutige Zuordnung, vermeidet Missverständnisse und kommuniziert eine klare Handlungsanweisung.

Portfolioübersicht

Übersicht der verschiedenen Bauformen und Funktionen

Signalleuchte klein
Signalleuchte groß
Signalleuchte mit Touch-Funktion
Akustischer Signalgeber
Signalleuchte klein

PSD-SL ... -P

Signalleuchte groß

SD-SL … -T

Signalleuchte mit Touch-Funktion

PSD-SL RGB/TB-P

Akustischer Signalgeber

PSD-SL AE-P

Anzahl Farben 3 oder 7 3 oder 7 6 keine
Funktionen Dauerlicht, Farbwechsel, Blinken, Blitzen Dauerlicht, Farbwechsel, Blinken, Blitzen Touch-Eingabe, Dauerlicht, Blitzen, Pulsen Akustisches Signal
Bauform Point Tower Point Point
Höhe (montiert) 34 mm 108 mm 34 mm 24 mm
Funktionsorientierte Signalisierung
Konfigurierbare Signalsäulen – PSD-SC

Signalsäulen mit IO-Link gibt es in zwei Längen. Sie bieten verschiedene Signalisierungsmodi in RGB-Farben, wie Ampel- und Füllstandsanzeige. Robust und für Innen- und Außenbereich geeignet.

Zu den Produkten
Grün leuchtende Signalsäule an der Maschine
Drei Signalsäulen in unterschiedlichen Farben
Signalsäulen in unterschiedlichen Farben
Signalsäule mit illustrierten akustischen Wellen
Signalsäule mit IO-Link und PLCnext Engineer-Logo
Signalsäule mit Wetter-Icons für Sonne und Regen
Drei Signalsäulen in unterschiedlichen Farben

Die neue Produktfamilie PSD-SC besteht aus Varianten in zwei unterschiedlichen Höhen. Erhältlich mit 9 oder 15 Segmenten, mit und ohne Akustikelement und alle ausgestattet mit IO-Link-Schnittstelle. Perfekt für jede Anwendung.

Signalsäulen in unterschiedlichen Farben

Die Vielzahl an Signalisierungsmodi eröffnet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Der Autoscale-Modus bietet vollflächige Ausleuchtung des Leuchtkörpers und automatische Aufteilung der Fläche von bis zu fünf Stufen. Der Ampelmodus ermöglicht den Aufbau einer klassischen Signalsäule. Der Füllstandsmodus bildet einen prozentualen Füllstand ab. Im Individualmodus ist die Parametrierung aller Segmente möglich (9 oder 15). Die Signalfarbe wird frei gewählt.

Signalsäule mit illustrierten akustischen Wellen

Erhältlich auch mit Akustikelement: Die individuelle Einstellbarkeit der akustischen Signalisierung bietet vielfältige Möglichkeiten. Mit zehn verschiedenen Tönen und sechs unterschiedlichen Tonarten wird eine schnelle und effektive Informationsübermittlung garantiert, auch in lauten Umgebungen. Diese Lösung passt sich perfekt an jede Anwendung an.

Signalsäule mit IO-Link und PLCnext Engineer-Logo

Die einfache Anbindung an IO-Link-Master ermöglicht eine nahtlose Integration in Software-Lösungen wie z. B. die Programmier-Software PLCnext Engineer von Phoenix Contact. Die Parametrierung der Signalisierung erfolgt komfortabel über IO-Link und bietet vielfältige Anpassungsoptionen der optischen und akustischen Signalisierung.

Signalsäule mit Wetter-Icons für Sonne und Regen

Die konfigurierbare Signalsäule PSD-SC überzeugt durch ihre herausragenden Eigenschaften für einen verlässlichen Betrieb. Mit einer hohen IP-Schutzart bis zu IP69K ist sie ideal für anspruchsvolle Umgebungen geeignet. Dank UL Type Rating 4x ist sie auch für den Einsatz in Outdoor-Anwendungen bestens gerüstet. Ihre Robustheit gegenüber mechanischen Einflüssen wird durch die IK-Zertifizierung IK08 gewährleistet.

Klassische Signalisierung
Modulare Signalsäulen – PSD-S und PSD-S 50

Mit der Signalsäule im Durchmesser 50 mm sparen Sie Platz und sind effizient in der Montage, während die 70-mm-Variante mehr Funktionen bietet. Beide sind mechanisch modular, leicht zu bedienen und bieten visuelle sowie akustische Signale. Das umfangreiche Zubehör erleichtert die Installation.

Zu den Produkten
Signalsäulen mit Modulen mit 50 mm und 70 mm Durchmesser
Signalsäulen mit 50 mm Durchmesser

Kompakt und wirtschaftlich mit 50 mm Durchmesser

Die kostenoptimierte LED-Signalsäule PSD-S 50 liefert ein ansprechendes Industrie-Design und ist ideal für kompakte Maschinen geeignet. Dank dem innovativen Verdrahtungskonzept können Sie die einzelnen Kalotten in beliebiger Reihenfolge anordnen.

  • Zuverlässig in rauer Industrieumgebung durch hohe Schutzart
  • Schnelle Montage durch Bajonettverschluss
Signalsäulen mit 70 mm Durchmesser

Vielfältig und funktional mit 70 mm Durchmesser

Optische und akustische Signalelemente können Sie bei den modularen Signalsäulen PSD-S flexibel kombinieren, so wie Sie es benötigen. Der modulare Aufbau ermöglicht auch ein späteres Nachrüsten weiterer Elemente. Die mechanische und elektrische Verbindung der Signalsäulenelemente erfolgt in Sekundenschnelle durch den Bajonettverschluss.

  • Große Auswahl an optischen und akustischen Elementen
  • Ansteuerung über IO-Link-Schnittstelle
  • Zuverlässig in rauer Industrieumgebung durch hohe Schutzart
  • Schnelle Montage durch Bajonettverschluss