Steckbare Klemmen

Steckbare Klemmen

Steckbare Anschlusslösungen

Bauen Sie Schaltanlagen modular und zeitsparend auf – sowohl für Signal-, als auch für Leistungsverdrahtung.

Zurück zu Push-in-Anschluss

Kategorien

Suchen in Steckbare Klemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Vom Schaltschrank bis zur kompletten Anlage sind steckbare Lösungen aus heutigen Applikationen nicht mehr wegzudenken. Die steckbaren Reihenklemmen ermöglichen eine deutliche Verkürzung und Vereinfachung der Fertigungs- und Inbetriebnahmeprozesse. Mit Hilfe von vorkonfektionierten Kabelbäumen bieten diese Lösungsansätze weiteres Potenzial für die wirtschaftliche Automatisierung im Schaltschrankbau.

Ihre Vorteile

  • Freie Wahl der Anschlusstechnik
  • Leistungsstarker Steckkontakt ermöglicht Nennströme bis 41 A sowie Nennspannungen bis 1.000 V
  • Hohe Sicherheit dank des berührgeschützten Stecker-Designs
  • Schutz gegen Fehlstecken aufgrund der individuellen Kodiermöglichkeit
  • Einfache Potenzialverteilung dank des doppelten Funktionsschachts
  • Vibrationssicher durch optionales Verrastungszubehör
  • Volle Flexibilität durch selbst konfektionierbare Stecker

Modularer Anlagenaufbau mit steckbaren Reihenklemmen

Platz, Zeit und  Kosten sparende Schaltschrankeinspeisung mit steckbaren Reihenklemmen.  

Platz, Zeit und Kosten sparende Schaltschrankeinspeisung mit steckbaren Reihenklemmen.

Das Stecksystem COMBI bietet Ihnen eine unbegrenzte Flexibilität.

Von der Einspeisung des Schaltschranks zur Versorgung der Leistungs- und Steuerungskomponenten bis hin zur schnellen Installation dezentraler Anlagenteile. Das Stecksystem COMBI sorgt stets für die perfekte Lösung.

Die Vorteile dieses Systems sind vielfältig. Steckbare Komponenten innerhalb des Schaltschranks lassen sich schnell und einfach installieren, aber auch deinstallieren. Steckbare Ringleitungen gewährleisten die sichere Spannungsversorgung von Schaltschrank zu Schaltschrank. Fliegende Kupplungen eignen sich nicht nur für die Verdrahtung in kleinen Räumen. Mit ihnen lassen sich auch vorkonfektionierte Kabel problemlos verlängern.

Die flexiblen und umfangreichen Möglichkeiten der standardisierten Steckzone des Systems COMBI haben namhafte Unternehmen überzeugt. So setzt Rittal auf das System COMBI und hat die Steckzone in die RiLine60-Geräteadapter integriert.

Stecker selbstkonfektionieren

Stecker selbstkonfektionieren  

Stecker selbstkonfektionieren

Stecker und Kupplungen

Die Stecker und Kupplungen des COMBI-Systems sind als vorkonfektionierte Variante bis 15 Pole erhältlich.

Außerdem können Sie auf selbstkonfektionierbare Varianten zurückgreifen, die Sie individuell auf Ihre Applikation anpassen können. Stecken Sie die hierzu einfach die modularen Glieder ineinander, bis Sie Ihre gewünschte Polzahl erreicht haben.

Mehrleiterklemme mit sechs Kontaktstellen

Mehrleiterklemme mit sechs Kontaktstellen  

Mehrleiterklemme mit sechs Kontaktstellen

Drei Push-in-Kontakte, z. B für die interne Verdrahtung und die Pinkontakte für die steckbare externe Verdrahtung. So lassen sich für eine schnelle Inbetriebnahme modulare Anlagenkonzepte oder im Servicefall ein schneller Austausch von Anlagenteilen realisieren.

Durch die hohe Anzahl an Kontaktstellen eignen sich die Klemmen optimal als kompakte steckbare Rangierverteiler. Die großflächige Beschriftungsmöglichkeit und konturgleiche Beschriftungsträger mit Endhalterfunktion sorgen dabei für eine übersichtliche Matrixbeschriftung.

Platzsparende Vierstockklemme

Platzsparende Vierstockklemme  

Platzsparende Vierstockklemme

Mit den Vierstockklemmen PT 2,5-4L rangieren Sie Signale in Ihren Steuerungen und Anlagenteilen auf engstem Raum. Aufgrund der verschiedenen Brückungsmöglichkeiten innerhalb der Klemmenleiste sowie der Rangiermöglichkeiten innerhalb der frei konfektionierbaren, 4-poligen Stecker lassen sich mit diesem Klemmensystem enorm kompakte, dreidimensionale Signalverteiler aufbauen.

Rationelle Schaltschrankdurchführung mit System

Rationelle Schaltschrankdurchführung mit System  

Rationelle Schaltschrankdurchführung mit System

Das Kabeleinführungssystem CES ermöglicht Ihnen, auf kleiner Grundfläche eine Vielzahl vorkonfektionierter Leiter, Kabel und Schutzschläuche wasser- und staubgeschützt in Schaltschränke, Verteilerkästen oder Geräte einzuführen.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00