Elektronikgehäuse für Raspberry-Pi-Anwendungen

Elektronikgehäuse für Raspberry-Pi-Anwendungen

Rahmen für Höchstleistung

Normkonformes Design für Ihre individuelle Raspberry Pi-Lösung

Zurück zu Tragschienengehäuse

Kategorien

Suchen in Elektronikgehäuse für Raspberry-Pi-Anwendungen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Elektronikgehäuse der Serien RPI-BC und UCS-RPI eignen sich zur Integration des ­Raspberry-Pi-Computers. Die Gehäuse RPI-BC sind nach DIN 43880 designt und können auf Tragschienen oder an der Wand befestigt werden. Durch Standfüße, Stoßschutzecken, Wand- oder Tischadapter lässt sich die UCS-RPI-Serie universell einsetzen. Optionale Schnittstellen erlauben die einfache Funktionserweiterung des integrierten Single-Board-Computers.

Ihre Vorteile:

  • Individuelle Funktionserweiterungen durch optionale Schnittstellen und weiteres Zubehör
  • Schnelle und werkzeuglose Montage durch einfaches Verrasten der Gehäuseelemente
  • 16-poliger Tragschienen-Busverbinder für die serielle und parallele Modulkommunikation

Industrietaugliche Erweiterungen

Industrietaugliche Erweiterungen  

Industrietaugliche Erweiterungen

Optionale ​Schnittstellen​ und weiteres ​Zubehör​ erhöhen die ​Einsatzgebiete​ des RPI-BC-Gehäuses.

  • Einfache und sichere ​Verdrahtung​ von Signalen an GPIOs durch PTSM-Steckverbinder
  • Integration von Zusatzplatinen

Werkzeuglose Montage

Werkzeuglose Montage  

Werkzeuglose Montage

Die Gehäuseteile lassen sich einfach verrasten und ermöglichen so eine normgerechte und werkzeuglose Montage. Dadurch eignet sich das RPI-BC-Gehäuse besonders gut für die Gebäude- und Industrieautomation.

  • Schnelle ​Gehäusemontage​
  • Industrietaugliche ​Push-in-Anschlusstechnik​

Verschiedene Deckelvarianten

Verschiedene Deckelvarianten  

Verschiedene Deckelvarianten

Dank des Gehäusedesigns sind die ​Gehäuse​ vielseitig einsetzbar für ​Raspberry-Pi-Anwendungen​. Stellen Sie aus verschiedenen ​Deckelvarianten​ Ihr gewünschtes ​Gehäuse​ zusammen.

  • Deckelvarianten erhältlich in Grau, Schwarz oder in transparenter Ausführung
  • Plombierung des ​Deckels​ ist möglich.
  • Deckel​ fest verrastend oder ​werkzeuglos​ zu öffnen

Gehäuseverbindung per Tragschienen-Busverbinder

Tragschienen-Busverbinder  

Tragschienen-Busverbinder

Tragschienen-Busverbinder​ für das ​Raspberry-Pi-Gehäuse​ sind Schlüssel zur cleveren Gerätekonzeption. Profitieren Sie von der schnellen und einfachen Verbindung Ihrer ​Gehäuse​ mit dem ​Raspberry-Pi-SBC​.

  • Daten und Leistung ​können​ seriell oder parallel ​übertragen ​​werden​ ​(4 ​​x​​ ​​Leistung​​, 2 x seriell, 10 x parallel)​.
  • Kein Auflösen des Verbunds beim Modultausch erforderlich
  • Geringer ​Verdrahtungsaufwand​
  • 16 vergoldete Kontakte für eine hohe ​Leitfähigkeit​

Erweiterungen inbegriffen

Erweiterungen inbegriffen  

Erweiterungen inbegriffen

Die Universalgehäuse der Serie UCS sind die ideale Lösung für Embedded Systems. Die UCS-RPI Gehäuse schützen den Raspberry-Pi-SBC zuverlässig vor äußeren Einflüssen. Die Varianten bieten zusätzlichen Platz für individuelle Erweiterungen.

  • Platz für individuelle Erweiterungen
  • Vorbereitet zur Aufnahme des originalen Raspberry Pi 7“ Touch Displays

Flexibel im Einsatz

Flexibel im Einsatz  

Flexibel im Einsatz

Das UCS-Elektronikgehäuse lässt sich durch Tragschienenadapter und weiteres Zubehör wie Standfüße oder Wandhalterungen noch universeller einsetzen - auch im Schaltschrank.

  • Tragschienenadapter mit den Seitenlängen 125 mm oder 145 mm
  • Standfüße für alle 47-mm-Varianten
  • Standfüße sind auch als Wandhalter einsetzbar
  • Standfüße und Wandhalter in unterschiedlichen Farben erhältlich

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service

Downloads

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss.

Geräteentwicklerin bei der Montage von Anschlusstechnik
Newsletter abonnieren