Bestückte Leiterplatten und die passende Anschlusstechnik können in einem Arbeitsgang bestückt und verlötet werden. Nutzen Sie Leiterplattenklemmen mit Schraub- oder Push-in-Anschluss auf bis zu zwei Anschlussebenen sowie steckbare Klemmen auf bis zu drei Anschlussebenen für Ihre Anwendung. Durch Verrasten montieren Sie das Hutschienengehäuse schnell.
Tragschienengehäuse, zur Montage auf Tragschiene, geschlossenes Gehäuseoberteil, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 113,65 mm, einschl. 4 Stück Leiterplattenstecker, 4-polig, Push-in-Federanschluss, für 2,5 mm2, Nennstrom: 12 A, 320 V, Leiterplattenfläche: 7800 mm2