Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Generatoranschlusskästen für Photovoltaikanlagen

Generatoranschlusskästen für Photovoltaikanlagen

Um PV-Anlagen optimal vor Blitzeinschlägen und Überspannungen zu schützen, ist der Einsatz von Generatoranschlusskästen notwendig. Unsere installationsfertigen und sofort anschließbaren Generatoranschlusskästen sind zuverlässige Systemlösungen, die den Wechselrichter unmittelbar vor den Gleich- bzw. Wechselspannungseingängen schützen. Dabei werden Überspannungseinkopplungen direkt zum Erdpotenzial abgeleitet.

Solaranlage

Vielfältige Lösungen zum Überspannungsschutz Ihrer Solarprojekte

Egal, ob Sie eine Photovoltaik-Aufdachanlage oder einen großen Solarpark errichten und betreiben, wir bieten Ihnen die passenden Überspannungsschutzmaßnahmen. Hier erfahren Sie alles über die spezifischen Herausforderungen und unsere innovativen Produkte, die Ihre Anlagen effizient schützen. Informieren Sie sich über Ihren individuellen Anwendungsfall und unseren Beitrag zum passenden Überspannungsschutz:

Ihre Vorteile

  • Alle Generatoranschlusskästen in staub- und strahlwassergeschützten Gehäusen (IP65)
  • Schnelle Installation und Inbetriebnahme durch Vorkonfektionierung der Generatoranschlusskästen
  • Vereinfachter Anschluss des Schutzpotenzialleiters dank ausreichender Anschlussmöglichkeiten im Generatoranschlusskasten
  • Kurzfristige Erstellung von kundenspezifischen Lösungen
  • Wartungsfreier Anschluss von PV-Strängen durch SUNCLIX- oder Push-in-Anschlusstechnik
  • Für alle Generatoranschlusskästen mit der SUNCLIX-Anschlusstechnik sind die benötigten Steckverbinder bereits im Lieferumfang enthalten
  • Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439
Vorkonfektionierter Generatoranschlusskasten

Vorkonfektionierte Generatoranschlusskästen schützen Aufdachanlagen zuverlässig

Generatoranschlusskästen für Photovoltaikanlagen

Phoenix Contact bietet mit seinen vorkonfektionierten Generatoranschlusskästen zuverlässige Systemlösungen, die den Wechselrichter unmittelbar vor den Gleichspannungseingängen schützen.

Dabei werden Überspannungseinkopplungen direkt zum Erdpotenzial abgeleitet. Aufgrund eines abgestimmten Leistungsumfangs können neue Varianten innerhalb kurzer Zeit angeboten werden.

Feuerwehr-Notabschaltung in einem Schaltkasten

Sicherheit im Wartungs- und Gefahrenfall

Feuerwehr-Notabschaltung und Lasttrennschalter

Wir bieten sowohl Feuerwehr-Notabschaltung bzw. Lasttrennschalter als auch Überspannungsschutz in einem Gerät. Über einen Not-Aus-Schalter ist eine Freischaltung der Photovoltaikanlage aus der Ferne möglich. So ist größtmögliche Sicherheit im Wartungs- und Gefahrenfall geboten.

Photovoltaik-Steckverbinder in der Anwendung

Einfache Verkabelung: Konfektionierung der Solarstecker ohne Spezialwerkzeug

Photovoltaik-Steckverbinder

Für den Anschluss der PV-Stränge werden die Generatoranschlusskästen entweder mit unseren SUNCLIX-Wanddurchführungen oder mit Kabelverschraubungen auf Push-in-Klemmen ausgestattet. SUNCLIX-Steckverbinder von Phoenix Contact sowie Push-in-Klemmen verbinden die Vorteile einer einfachen Installation sowie einer zuverlässigen und wartungsfreien Verbindung.

Weitere Informationen
Überspannungsschutz und PV-Zubehör

Um unterschiedliche Anlagenteile von Aufdachanlagen optimal vor direkten Blitzeinschlägen und Überspannungen zu schützen, ist der Einsatz von Generatoranschlusskästen notwendig. Phoenix Contact bietet ein umfangreiches Portfolio an verschiedenen installationsfertigen und sofort anschließbaren Generatoranschlusskästen für Ihre Aufdachanlagen.

E-Paper ansehen und herunterladen
Gespräch eines Elektroinstallateurs in einer PV-Aufdachanlage mit einem Mitarbeiter von Phoenix Contact mit einem Überspannungsschutzgerät in der Hand