Typ: SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001 Art.-Nr.: 2404299 Typ: SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 Art.-Nr.: 2403337 Typ: SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1000SE Art.-Nr.: 1101176 Typ: SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2000SE Art.-Nr.: 1105828 Typ: SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001 Art.-Nr.: 2404301 * SUNCLIX-Stecker werden mitgeliefert Technische Daten • Überspannungsschutzgerät: Typ T1/T2 • Leerlaufspannung (UOC): max. 1100 V DC • MPP-Spannung (Un): max. 1000 V DC • Anzahl der String-Eingänge: 1 (je MPP-Tracker) • Strom je String: 40 A (Imax) • Anzahl der Ausgänge: 1 (je MPP-Tracker) • Anzahl der unterstützten MPP-Tracker: 2 • Art der Kabeleinführung: SUNCLIX * • Gehäusemaße (B x H x T): 180 x 180 x 111 mm Technische Daten • Überspannungsschutzgerät: Typ T2 • Leerlaufspannung (UOC): max. 1100 V DC • MPP-Spannung (Un): max. 1000 V DC • Anzahl String-Eingänge: 1 (je MPP-Tracker) • Strom je String: 40 A (Imax) • Anzahl der Ausgänge: 1 (je MPP-Tracker) • Anzahl der unterstützten MPP-Tracker: 2 • Art der Kabeleinführung: SUNCLIX * • Gehäusemaße (B x H x T): 180 x 180 x 111 mm Technische Daten • Überspannungsschutzgerät: Typ T1/T2 • Leerlaufspannung (UOC): max. 1100 V DC • MPP-Spannung (Un): max. 1000 V DC • Anzahl der String-Eingänge: 1 (je MPP-Tracker) • Strom je String: 40 A (Imax) • Anzahl der Ausgänge: 1 (je MPP-Tracker) • Anzahl der unterstützten MPP-Tracker: 2 • Art der Kabeleinführung: Kabelverschraubung • Gehäusemaße (B x H x T): 254 x 180 x 111 mm Technische Daten • Überspannungsschutzgerät: Typ T2 • Leerlaufspannung (UOC): max. 1100 V DC • MPP-Spannung (Un): max. 1000 V DC • Anzahl String-Eingänge: 1 (je MPP-Tracker) • Strom je String: 40 A (Imax) • Anzahl der Ausgänge: 1 (je MPP-Tracker) • Anzahl der unterstützten MPP-Tracker: 2 • Art der Kabeleinführung: Kabelverschraubung • Gehäusemaße (B x H x T): 254 x 180 x 111 mm Technische Daten • Überspannungsschutzgerät: Typ T1/T2 • Leerlaufspannung (UOC): max. 1100 V DC • MPP-Spannung (Un): max. 1000 V DC • Anzahl der String-Eingänge: 1 (je MPP-Tracker) • Strom je String: 40 A (Imax) • Anzahl der Ausgänge: 1 (je MPP-Tracker) • Anzahl der unterstützten MPP-Tracker: 3 • Art der Kabeleinführung: SUNCLIX * • Gehäusemaße (B x H x T): 254 x 180 x 111 mm SPD1 SPD2 VALVETRAB VALVETRAB VALVETRAB VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-115 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-103 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-103 28 01 16 2 28 01 16 2 28 01 16 2 VALVETRAB VALVETRAB VALVETRAB VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-115 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-103 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-103 28 01 16 2 28 01 16 2 28 01 16 2 L+ L- L+ L- ST1 MPP1 IN OUT ST2 MPP2 IN OUT SPD1 SPD2 VALVETRAB VALVETRAB VALVETRAB VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-115 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-103 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-103 28 01 16 2 28 01 16 2 28 01 16 2 VALVETRAB VALVETRAB VALVETRAB VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-115 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-103 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-103 28 01 16 2 28 01 16 2 28 01 16 2 L+ L- L+ L- ST1 MPP1 IN OUT ST2 MPP2 IN OUT SPD1 ST1 MPP1 IN OUT ST2 MPP2 IN OUT SPD1 ST1 MPP1 IN OUT ST2 MPP2 IN OUT SPD1 SPD2 SPD3 VALVETRAB VALVETRAB VALVETRAB VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-115 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-103 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-103 28 01 16 2 28 01 16 2 28 01 16 2 VALVETRAB VALVETRAB VALVETRAB VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-115 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-103 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-103 28 01 16 2 28 01 16 2 28 01 16 2 VALVETRAB VALVETRAB VALVETRAB VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-115 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-103 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV ST : 1,8 kV U p I n : 15 kA PV T2 I lmp : 5 kA PV T1 I max : 40 kA C-103 28 01 16 2 28 01 16 2 28 01 16 2 L+ L- L+ L- L+ L- ST1 MPP1 IN OUT ST2 MPP2 IN OUT ST3 MPP3 IN OUT Phoenix Contact 7