CHARX control professional – DC-Ladesteuerung für Schnellladestationen

DC-Ladesteuerungen für Schnellladestationen

Die frei programmierbaren DC-Ladecontroller CHARX control professional und CHARX control integrated bilden die Intelligenz moderner Ladestationen zum Mode-4-Schnellladen nach IEC 61851-23. Sie kommunizieren mit dem E-Fahrzeug, überwachen den Ladevorgang, regeln Parameter wie den Ladestrom und übernehmen optional weitere Aufgaben.

Ihre Vorteile

  • 19"-Ladesteuerung vereint alle Funktionen in einem Gerät
  • 19"-System mit Schnellanschluss vereinfacht Installation und Wartung
  • Flexibel einsetzbar durch freie Programmierung nach IEC 61131
  • Geringer Programmieraufwand durch vorgefertigte Funktionsbausteine
  • Einfache Systemintegration dank umfangreicher Schnittstellen

Unsere DC-Ladesteuerungen im Vergleich Entscheiden Sie, welche Steuerung besser zu Ihren Anforderungen passt

CHARX control integrated
CHARX control professional
CHARX control integrated

CHARX control professional

Anwendung und Montageart Einschub und schneller Anschluss in 19"-Rack-Ladesäule – alle benötigten Komponenten integriert Klassische Montage in der tragschienenbasierten Ladesäule – individuelles Design-in möglich
Integrierte Funktionen Ladesteuerung, Mobilfunkmodem, Isolationsüberwachung, Schütze, Sicherung, 24-V-Stromversorgung Ladesteuerung, Mobilfunkmodem
Integrierte Schnittstellen CCS-Laden, OCPP, TCP/IP, RS-485, CAN-Bus, I/Os, SIM-Karte, Not-Aus, 230 V für Lüfter CCS-Laden, CHAdeMO-Laden, AC-Laden, OCPP, TCP/IP, RS-232, RS-485, CAN-Bus, I/Os, SIM-Karte, SD-Karte
Unterstützte Ladepunkte 1 x DC 1 x DC, 1 x AC
Unterstützte DC-Ladeleistung 500 kW (500 A / 1000 V) Unbegrenzt
Frei programmierbar nach IEC 61131
Maße (B x H x T) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 Höheneinheiten im 19"-Standard) 285 mm x 158 mm x 70 mm
Mehr zur 19"-Steuerung Mehr zur Tragschienensteuerung

Passendes Zubehör Ergänzen Sie weitere Funktionen, je nach Anforderung

DC-Energiezähler für eichrechtskonformes Laden
Mobilfunkantenne
SD-Karte mit Nutzungslizenz für PC Worx-Funktionsbausteine
DC-Energiezähler für eichrechtskonformes Laden

Mobilfunkantenne

SD-Karte mit Nutzungslizenz für PC Worx-Funktionsbausteine

Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt

Produktvideo 19"-System

Das modulare 19"-System im Detail Realisieren Sie eine schnelle Rack-Montage Ihrer DC-Ladesäulen

Das CHARX-System im standardisierten 19"-Format besteht aus mehreren aufeinander abgestimmten Modulen zur Verteilung, Wandlung und Steuerung des Ladestroms: Das neue Verteilermodul CHARX power distribute, das neue Steuermodul CHARX control integrated und die Leistungsmodule CHARX power basic lassen sich miteinander kombinieren, passend für jede Ladesituation.

Im Vergleich zur klassischen Bestückung mit Tragschienenkomponenten reduziert der modulare Aufbau die Komplexität einer DC-Ladesäule erheblich und ermöglicht einen schnellen Einbau und Austausch der Module.

Interaktive Image-Map: Das modulare CHARX-System für die 19"-Rack-Montage
Leistungssteuermodul
CHARX control integrated vereint alle Funktionen zur Steuerung und Überwachung Ihrer 19"-Ladestation. Das Steuermodul managt bis zu fünf 30-kW-Leistungsmodule für schnelles DC-Laden bis 150 kW. Es vereinfacht die Projektierung, Installation und Wartung Ihrer Ladesäule, da es alle notwendigen Bauteile, wie Ladesteuerung, Isolationsüberwachung, Leistungsschütze, Sicherung, 24-V-Hilfsstromversorgung und viele weitere Komponenten, in sich vereint. Diese machen z. B. eine Lüfteransteuerung des Schaltschranks, eine Temperaturmessung sowie eine Ausgangsspannungsmessung möglich. Zur einfachen Systemintegration und zum Fernzugriff bietet es zudem umfangreiche Kommunikationsschnittstellen.
Direkt zum Steuermodul
Verteilermodul
CHARX power distribute versorgt bis zu fünf Leistungsmodule in Ihrer 19"-Schnellladestation mit AC-Netzspannung. Auch das Steuermodul wird mit Strom versorgt. Ein integrierter Überspannungsschutz, Sicherungsautomaten sowie ein Überhitzungsschutz sorgen für maximale Sicherheit aller nachgeschalteten Module und Leitungen. Dies ermöglicht den abgesicherten Anschluss von Leistungsmodulen der Überspannungskategorie II.
Direkt zum Verteilermodul
Leistungsmodule
Die hocheffizienten Schnelllademodule CHARX power basic ermöglichen den wirtschaftlichen Betrieb Ihrer DC-Ladeinfrastruktur. Sie wandeln den AC-Netzstrom in DC-Strom, der zum Schnellladen von E-Fahrzeugen benötigt wird. Die kompakten 19"-Rack-Module lassen sich direkt in die Ladestation einbauen und beliebig miteinander verschalten, je nach Leistungsbedarf.
Direkt zum AC/DC-Leistungsmodul
Bis zu fünf Leistungsmodule verschalten
Beim modularen Aufbau einer Ladesäule im 19"-Format kann durch das Verschalten von bis zu fünf 30-kW-Leistungsmodulen eine Ladeleistung bis 150 kW realisiert werden.
Schnellanschlusstechniken
Der Push-in-Schnellanschluss und der T-LOX-Kniehebelanschluss ermöglichen die Verwendung von abisolierten oder mit Aderendhülse versehenen Leitungsenden. Dies ermöglicht eine schnelle Installation und Wartung.
Platzsparender, effizienter Aufbau
Insbesondere für urbane Standorte einer Ladesäule ist der Platzbedarf ein entscheidender Faktor. Vergleichbare Systeme mit identischer Ladeleistung haben einen deutlich höheren Platzbedarf sowie einen Mehraufwand an Verdrahtungsarbeiten.
Umfangreiche Schnittstellen
Mithilfe der Kommunikationsschnittstellen CCS, CAN-Bus, OCPP, TCP/IP, RS-485 sowie I/Os können Sie Ihre Peripheriegeräte wie z. B. das Ladekabel, Touchpanels, RFID-Lesegeräte, Status-LEDs und die Leistungselektronik problemlos anbinden.
Frei programmierbar nach IEC 61131
Das Steuermodul CHARX control integrated ist durch eine freie Programmierung nach IEC 61131 sehr flexibel einsetzbar. Sie sind damit in der Lage, die Software und Nutzeroberfläche Ihrer Ladestation vollkommen kundenspezifisch zu gestalten.
3D-Ansicht

Jetzt in 3D erleben

Schauen Sie sich das 19"-Steuermodul CHARX control integrated in besonders großer Detailtiefe an. Durch freies Zoomen und Drehen lässt sich das Produkt aus jedem Winkel betrachten.

Schneller Aufbau einer DC-Ladesäule mit dem 19"-System

Der Controller für die Tragschiene im Detail Entdecken Sie die vielseitigen Schnittstellen von CHARX control professional

Interative Image-Map: DC-Ladesteuerung CHARX control professional
Mobilfunkschnittstelle
Um Funktionen wie Nutzermanagement, Abrechnung und Ferndiagnose zu nutzen, binden Sie mit der integrierten Mobilfunkschnittstelle die Ladesteuerung über OCPP (Open Charge Point Protocol) an ein Backend-System an.
Ethernet-Schnittstellen
Die zwei Ethernet-Ports können Sie zur Ladeprozessvisualisierung auf einem Touchpanel, zur Programmierung über PC Worx sowie zur Einbindung in ein Lade- und Lastmanagement nutzen.
Status-LEDs
An den LEDs sehen Sie auf einen Blick den Status des Ladecontrollers sowie den Datenverkehr der Kommunikationsschnittstellen. Zudem können Sie die LEDs zur Fehlerdiagnose nutzen.
SD-Karten-Slot
Hier stecken Sie eine separat erhältliche SD-Karte ein, die die Nutzungslizenz für vorgefertigte PC-Worx-Programmierbausteine enthält. Um geloggte Ladevorgänge zu speichern und die Controller-Konfiguration auf weitere Ladecontroller zu übertragen, kann zudem die SD-Karte genutzt werden.
AC-Ladeschnittstelle
Um einen normkonformen AC-Ladevorgang sicherzustellen, tauscht der Controller über die AC-Ladeschnittstelle nach IEC 61851-1 die erforderlichen Ladeparameter mit dem Fahrzeug aus.
CCS-Ladeschnittstelle
Um normkonformes DC-Schnellladen zu ermöglichen, tauscht der Controller über die CCS-Ladeschnittstelle nach IEC 61851-23 die erforderlichen Ladeparameter gemäß DIN SPEC 70121 mit dem Fahrzeug aus.
Steuerung der Leistungselektronik
Über die CAN-Bus-Schnittstelle werden der Leistungselektronik die notwendigen Ladeparameter wie Strom, Spannung und Leistung mitgeteilt. Für die Leistungsmodule CHARX power bieten wir Ihnen vorgefertigte PC Worx-Funktionsbausteine, mit denen Sie Ihren Engineering-Aufwand reduzieren.
Energiezähleranbindung
Um Energieverbräuche zu messen und Ladevorgänge exakt abzurechnen, binden Sie AC- und DC-Energiezähler über die seriellen Schnittstellen RS-232 und RS-485 an.
RFID-Leser-Anbindung
Über RS-232 oder RS-485 lässt sich ein RFID-Kartenlesegerät anschließen, worüber sich Nutzende für den Ladevorgang autorisieren können – entweder gegenüber einem Backend-System oder anhand der lokalen RFID-Whitelist.
Digitale I/Os
Jeweils 16 digitale Ein- und Ausgänge ermöglichen die kundenspezifische Anbindung weiterer Komponenten, z. B. die Steuerung der DC-Schütze, die Auswertung des Isolationswächters, Überwachung der Türverriegelung oder Ansteuerung von Ladestatus-LEDs.
Die Ladesteuerung wird von einer Person mithilfe vorgefertigter Funktionsbausteine in PC Worx programmiert

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Frei programmierbar nach IEC 61131

CHARX control professional und CHARX control integrated lassen sich für Ihre individuelle Ladeanwendung frei programmieren nach IEC 61131.

Damit erhalten Sie eine vielseitig einsetzbare Ladesteuerung für unterschiedliche Anforderungen. Sie sind damit in der Lage, die Software und Nutzeroberfläche Ihrer Ladestation vollkommen kundenspezifisch zu gestalten.

Reduzieren Sie Ihren Engineering-Aufwand dank der vorgefertigten PC Worx-Funktionsbausteine für die Fahrzeugkommunikation nach DIN SPEC 70121.

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Für alle Fragen rund um unsere Produkte und Lösungen

Ich berate Sie gern zu Ihrem Ladeinfrastrukturprojekt.