Datenlogger für Photovoltaikanlagen

Abbildung des Schaltschranks Datenlogger

Daten erfassen, verarbeiten und übermitteln

Steigern Sie den Wirkungsgrad durch eine clevere Automatisierung und Vernetzung Ihrer Anlage.

Zurück zu Photovoltaik-Parkmanagement

Kategorien

Suchen in Datenlogger für Photovoltaikanlagen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Der Betrieb großer Photovoltaikanlagen erfordert eine ständige Überwachung und Kontrolle auf Segmentebene. Unser Datenlogger zeichnet alle relevanten Daten zu den Umgebungsbedingungen, zum Zustand der PV-Stränge und des Wechselrichters auf. Diese Daten werden an das übergeordnete Portal übermittelt.

Ihre Vorteile

  • Nehmen Sie Ihren Solarpark 50 % schneller per Plug-and-Play in Betrieb
  • Sparen Sie mehr als 40 % der Betriebs- und Wartungskosten durch eine genaue Datenerfassung
  • Übertragen Sie 90 % der bestehenden Planung auf neue Solarprojekte dank skalierbarer Lösungen mit flexiblen Schnittstellen

Daten sammeln und übermitteln

Einfache Inbetriebnahme per Plug-and-Play  

Einfache Inbetriebnahme per Plug-and-Play

Unser Datenlogger verwendet den automatischen Erkennungsmodus, sodass alle Systeme im PV-Park sehr einfach per Plug-and-Play verbunden werden können. Dies reduziert die Inbetriebnahmezeit erheblich, da keine Konfiguration erforderlich ist.

Datenlücken bei Visualisierungs- und Verlaufsdaten werden dank temporärer Datenspeicherung vermieden. Eine automatische Datenübertragung zum Datenmanagementsystem sowie eine Ankopplung an unterschiedliche Webportale ist durch offene Schnittstellen möglich. 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00