Strom- und Spannungsmessung

Strom- und Spannungsmessung

Wandeln und messen

Hier finden Sie die passende Lösung für vielfältigste Anforderungen in der Strom- und Spannungsmesstechnik.

Zurück zu Monitoring

Kategorien

  • Strommessumformer, AC
    Strommessumformer, AC

    Strommessumformer in verschiedenen Bauformen für die Wandlung von Wechselströmen in analoge Bemessungsströme.

  • Strommessumformer, AC/DC
    Strommessumformer, AC/DC

    Strommessumformer in verschiedenen Bauformen für die Wandlung von Gleich- und Wechselströmen in analoge Bemessungsströme.

  • Stromwandler aufsteckbar
    Stromwandler aufsteckbar

    PACT-Stromwandler konvertieren große Ströme auf kleinere Bemessungsströme.

  • Stromwandler zum Nachrüsten
    Stromwandler zum Nachrüsten

    Schnell installiert auf engstem Raum: PACT RCP-Stromwandler zum Nachrüsten montieren Sie bequem auch dort, wo es für einen Umbaustromwandler zu eng wird.

Suchen in Strom- und Spannungsmessung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ob für die Erstinstallation oder zum schnellen und einfachen Nachrüsten: Unsere Stromwandler bieten Ihnen ein umfangreiches Produktspektrum für die Wandlung von Wechselströmen bis 4000 A auf niedrige Sekundärströme. Mit den Strom- und Spannungsmessumformern wandeln Sie Gleich-, Wechsel-, verzerrte Ströme und Spannungen in ein analoges Normsignal.

Ihre Vorteile

  • Strommesstechnik einfach nachträglich installieren, ohne Anlagenteile zu demontieren, mit den Stromwandlern zum Nachrüsten
  • Ströme bis 4000 A wandeln mit über 3000 Varianten von Aufsteck- und Wickelstromwandlern
  • Genaue Abbildung kleiner Eingangsstrombereiche mit programmierbaren AC/DC-Messumformern bis 55 A
  • Messung hoher Ströme jeder Kurvenform, dank universeller AC/DC-Messumformer bis 600 A
  • Genaue Erfassung sinusförmiger Wechselströme mit den einstellbaren und flexibel versorgbaren AC-Messumformern bis 12 A
  • Bequemes Installieren oder Nachrüsten auch bei Messung verzerrter Ströme, dank aufklappbarer AC-Messumformer bis 400 A

Schnell installieren auf engstem Raum: Stromwandler zum Nachrüsten PACT RCP

Rogowski-Spule auf der Stromschiene  

Einfach und schnell installiert

PACT RCP-Stromwandler zum Nachrüsten montieren Sie bequem auch dort, wo es für einen Umbaustromwandler zu eng wird.

Mit dem universellen Strommesssystem erfassen Sie Wechselströme bis 4000 A AC. Profitieren Sie von einer schnellen Installation, ohne Anlagenteile demontieren zu müssen

Enorm wandlungsfähig: Stromwandler PACT

PACT Stromwandler auf Stromschienen  

Enorm wandlungsfähig: PACT-Stromwandler

PACT-Aufsteck- und Wickelstromwandler bieten eine komplette Produktfamilie für die Wandlung von Wechselströmen bis 4000 A auf Sekundarströme von 1 A und 5 A.

PACT-Stromwandler gibt es für Ihre Strommessung in unterschiedlichen Übersetzungsverhältnissen, Genauigkeitsklassen und Bemessungsleistungen – und das in insgesamt in 3300 Varianten.

Für alle Kurvenformen: MCR-Strom- und Spannungsmessumformer

MCR-Strom-und Spannungsmessumformer  

Für alle Kurvenformen: MCR-Strom- und Spannungsmessumformer

Mit den MCR-Strom- und Spannungsmessumformern machen Sie aus Gleich-, Wechsel- und verzerrten Strömen sowie Spannungen ein analoges Normsignal.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Energiemessgeräte EMpro

Der schnellste Weg zur Energiemessung.