i k n h c e t s s e m s g n u t s i e L d n u - e i g r e n E Energie- und Leistungsdatenanalyse Smarte Energiemessgeräte und Services • Sichere Kommunikation zwischen IoT- fähigem Energiemessgerät und Proficloud. io durch TLS-Verschlüsselung • Einfache Erweiterung und Skalierbarkeit dank dynamischer IT-Ressourcen, die sich schnell und individuell auf neue Anforde- rungen anpassen lassen Energy Monitoring, Management, Analytics: Mit dem Smart Service EMMA und den IoT- fähigen EMpro-Energiemessgeräten erhalten Sie ein Gesamtpaket für Ihre digitalisierte Energie- und Leistungsdatenanalyse. Direkt in die Cloud, ohne Gateway EMpro-Energiemessgeräte mit direkter Cloud-Anbindung eröffnen Ihnen eine orts- und zeitunabhängige Interaktion mit den Geräten. Greifen Sie weltweit auf Ihre Energiedaten und Komponenteninformatio- nen zu, ohne zusätzliches Gateway. Ihre Vorteile • Direktanbindung des Energiemessgeräts an Proficloud.io ohne Verwendung eines IoT-Gateways • Flexibler Zugriff auf Energiedaten und Komponenteninformationen zu jeder Zeit an jedem Ort dank Smart Services auf Proficloud.io Der smarte Energiemanagement-Service EMMA • Der Energiemanager kann mit wenig • Kontinuierlicher Verbesserungsprozess Aufwand Energiedaten erfassen und diese sofort grafisch sichtbar machen, es ist keine Programmierung oder Fachwissen vonnöten • Die Verfolgung von Energiedaten und Kennzahlen bietet die Möglichkeit, die Produktion effizienter zu gestalten durch volle Transparenz der Energiedaten und dadurch entdeckte Effizienzpotenziale Nutzen Sie die Vorteile von Proficloud.io und profitieren Sie mit dem Energiemanage- ment-Service EMMA von vielen intuitiven und flexiblen Funktionen zur Überwachung, Analyse und Bewertung Ihrer Energie- und Leistungsdaten – jederzeit, von jedem Ort. Eine Reihe an intuitiven Dashboards ver- einfachen das Energiemanagement. Dank EMMA sind Sie in der Lage schnellere, fundiertere Entscheidungen zu treffen und Arbeitsabläufe durch Remote-Monitoring zu optimieren. Damit unterstützt EMMA Energiemanager anteilig im Check-Schritt des sogenannten PDCA-Zyklus (Plan, Do, Check, Act) nach der internationalen Norm ISO 50 001:2018 (Energiemanagementsysteme – Anforderun- gen mit Anleitung zur Anwendung). Ihre Vorteile • Einfache, schnelle Nachrüstung der Energiemesstechnik durch IoT-fähige EMpro-Energiemessgeräte, die Plug-and- Play per Ethernet-Schnittstelle direkt an die IIoT-Cloudumgebung Proficloud.io angeschlossen werden können 30 Phoenix Contact