Schaltschrankleuchten

Schaltschrankleuchten

Die Schaltschrankleuchten von Phoenix Contact sorgen für eine optimale Ausleuchtung Ihres Schaltschranks und sind im Handumdrehen werkzeuglos installiert. Vor allem wird auch das untere Drittel des Schaltschranks durch eine hochwertige Optik und Prismatik bestens beleuchtet. Wählen Sie aus zwei Leistungsklassen und einem besonders flexiblen Produktportfolio die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Leuchte.

Ihre Vorteile

  • Optimale Ausleuchtung des gesamten Schaltschranks dank hochwertiger Optik
  • Weltweite Einsatzmöglichkeiten der 400er-Klasse dank Weitbereichsversorgung
  • UL-Zulassung erlaubt einen Einsatz auch auf dem nordamerikanischen Markt
  • Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks durch geringe Leistungsaufnahme
  • Flexible Montagemöglichkeiten durch unterschiedliche Befestigungsarten

Neuheiten

LED-Schaltschrankleuchte mit Steckdose

LED-Schaltschrankleuchte mit Steckdose

Universelle Beleuchtung von Schaltschränken

Die Leuchte dient zur Beleuchtung von Schaltschränken. Sie ist durch ihren AC-Weitbereichseingang und länderspezifische Steckdosen universell einsetzbar. Ein Bewegungsmelder ist integriert. Abgerundet wird das Produkt durch die verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten.

Hauptmerkmale

  • AC-Weitbereichseingang 100 V AC ... 240 V AC
  • Länderspezifische Steckdosen
  • Integrierter Bewegungsmelder
  • Lichtleistung 1.400 lm
  • Farbtemperatur 5000 K (neutralweiß)

Ihre Vorteile

  • Optimale Ausleuchtung des Schaltschranks dank integrierter blendfreier Optik
  • Modernes und robustes Design für eine lange Lebensdauer
  • Hell erleuchteter Arbeitsbereich dank hoher Lichtleistung
  • Steckdosen ermöglichen den Betrieb von externen Geräten

PLD E-Schaltschrankleuchte der 400er-Klasse in der Anwendung

PLD-Schaltschrankleuchten der 400er-Klasse

Die Schaltschrankleuchten der 400er-Klasse zeichnen sich aus durch eine optimale Ausleuchtung des Schaltschrank-Innenraums dank leistungsstarker Optik, auch im unteren Bereich. Die Weitbereichsversorgung von 24 bis 240 V AC/DC ermöglicht den weltweiten Einsatz. Eine einfache und schnelle Installation der Leuchte garantiert die Push-in-Anschlusstechnik. Die stufenweise schwenkbare Leuchte und die Montagemöglichkeit durch die im Lieferumfang enthaltene Schraub- und Magnetbefestigung eröffnen Ihnen hohe Flexibilität. Diese ist auch bei der Ansteuerung der Leuchten gegeben. Sie haben die Wahlmöglichkeit zwischen einer Variante mit integriertem Bewegungssensor oder den Anschluss an einen Türpositionsschalter.

PLD-Schaltschrankleuchten der 708er-Klasse

PLD-Schaltschrankleuchten der 708er-Klasse

Die PLD-Schaltschrankleuchten der 708er-Klasse bieten eine hervorragende Ausleuchtung des Innenraums von Schaltschränken. Dank moderner LED-Technologie erreichen sie eine Lichtleistung von 1400 lm und eine Beleuchtungsstärke von 1480 lx, bei 1 m Abstand. Das gewährleistet optimale Sichtverhältnisse selbst in tiefen Bereichen des Schaltschranks.
Diese Leuchten sind weltweit einsetzbar, da sie über einen AC-Weitbereichseingang von 100 bis 240 V AC verfügen. Die Installation ist durch die steckbare Anschlusstechnik sowie die mitgelieferten Schraub-, Rast- und Magnetbefestigungen besonders einfach und flexibel. Das moderne, zeitgemäße Design der Leuchten ist nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend. Zudem bieten die integrierten Steckdosen die Möglichkeit, externe Geräte wie Messgeräte oder Notebooks zu betreiben, was die Funktionalität und den Komfort bei der Arbeit im Schaltschrank erhöht.