RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N
-
Antenne
5606614
Richtantenne 868 MHz/900 MHz, Gewinn: 12,15 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h/v 56°/46°, Schutzart: IP65, Anschluss: N (female), inkl. Montagewinkel und Mastschellen
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Gewinn | 12,15 dBi |
| Öffnungswinkel vertikal | 46 ° |
| Öffnungswinkel horizontal | 56 ° |
| Polarisation | Linear vertikal oder horizontal |
| Frequenzband | 900 MHz |
| Frequenzbereich | 868 MHz ... 960 MHz |
| Impedanz | 50 Ω |
| Leistung maximal | 200,00 W |
| Stehwellenverhältnis VSWR im 50-Ω-System | ≤ 1,50 |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlussart | N (female) mit Kabel (0,6 m) |
| Außendurchmesser | 32 mm ... 60 mm (Mast) |
| Breite | 60,5 mm |
| Höhe | 172 mm |
| Länge | 609,6 mm |
| Außenmaß | |
| Außendurchmesser | 32 mm ... 60 mm (Mast) |
| Material | Aluminium |
| V2A | |
| V2A |
| Leitungslänge | 0,60 m |
| Anschlusskabel | ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| Windgeschwindigkeit | 240 km/h |
| Montageart | Mastmontage |
| Artikelnummer | 5606614 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | M1 - Kommunikationstechn. |
| Produktschlüssel | DNC6A3 |
| GTIN | 4046356686419 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.208 g |
| Zolltarifnummer | 85177100 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 06b83fe4-056e-4bb5-8090-886cd2b31d19 |
Kompatible Produkte
-
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennenkabel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennenkabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennenkabel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Antennenkabel 2702140
-
CN-UB-70DC-6-BB - Überspannungsschutzgerät 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Koaxialkabel 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Antennensplitter 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Wetterschutzband 2903182
Ihre Vorteile
Für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen
Für große Distanzen
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg