Der THERMOMARK PRIME wurde für den mobilen oder stationären Einsatz entwickelt. Er verfügt über ein 7"-Touch Farb-Display, einer integrierten Kennzeichnungs-Software"MARKING system App" on Board und einem wechselbaren Akkupack. Erstellen Sie einfach hochwertig bedruckte Etiketten und Marker im UCT-, US- und UM-Format.
Lieferumfang:
THERMOMARK PRIME, Netzteil - TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V (0803672), Netzkabel (Steckgesicht Typ "F") und Netzkabel (Steckgesicht Typ "B"), USB-Kabel, Farbbandkassette - TMP-RIBBON 110 BK 100 (0803374), Magazin - TMP-US-MAG1 (0803341), Magazin - TMP-UCT-MAG1 (0803342), Marker für Klemmen - UCT-TM 6 (0828736), Kunststoffschild - US-EMLP (85,6X54) (0828806), gedrucktes und gebundenes Handbuch in Deutsch und Englisch, Support CD
THERMOMARK PRIME
-
Thermotransferdrucker
5148888
Mobiler Thermotransferdrucker für Kartenmaterialien, inkl. Netzteil, Euro-/US-Netzkabel und USB-Kabel. Handbuch in Deutsch und Englisch gedruckt. Magazin für UCT-TM...Matten und Magazin für US-...Karten. Je eine Verpackungseinheit UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), Farbbandkassette = 70 m
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Lieferumfang | THERMOMARK PRIME, Netzteil (Steckgesicht Typ F und Steckgesicht Typ B, USB-Kabel, TMP-RIBBON 110 BK 100 (0803374), TMP-US-MAG1 (0803341), TMP-UCT-MAG1 (0803342), UCT-TM 6 (0828736), US-EMLP (85,6X54) (0828806), gedrucktes und gebundenes Handbuch in Deutsch und Englisch, Support CD |
| Beschriftung | |
| Kennzeichnungstechnologie | Thermotransfer |
| Geräteeigenschaften | |
| Druckbreite | 104 mm |
| Druckauflösung | 300 dpi |
| Betriebssystem | Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Breite | 380 mm |
| Höhe | 122 mm |
| Länge | 292 mm |
| Material Kunststoffschildchen | UCT |
| US |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 5 °C ... 40 °C |
| Artikelnummer | 5148888 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | N1 - Drucker+WKZAutomaten |
| Produktschlüssel | BG1221 |
| GTIN | 4055626041834 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 9.634 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 9.000 g |
| Zolltarifnummer | 84433210 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140104 |
| ECLASS-15.0 | 19140104 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001684 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
EAC-RoHS
Zulassungs-ID: RU D-DE.HB49.B.00023| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | f5f1dcf0-f260-414b-84ef-f77131664f1e |
Kompatible Produkte
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Farbbandkassette 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Farbbandkassette 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Farbbandkassette 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Farbbandkassette 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Farbbandkassette 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Farbbandkassette 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Farbbandkassette 0803379
-
TMP-US-MAG1 - Magazin 0803341
-
TMP-UCT-MAG1 - Magazin 0803342
-
TMP-UCT-MAG2 - Magazin 0803343
-
TMP-UCT-MAG3 - Magazin 0803344
-
TMP-UCT-MAG4 - Magazin 0803345
-
TMP-UCT-MAG5 - Magazin 0803347
-
TMP-UCT-MAG6 - Magazin 0803348
-
TMP-UCT-MAG7 - Magazin 0803349
-
TMP-UCT-MAG8 - Magazin 0803350
-
TMP-UCT-MAG9 - Magazin 0803351
-
TMP-UCT-MAG10 - Magazin 0803352
-
TMP-UCT-MAG11 - Magazin 0803353
-
TMP-UCT-MAG12 - Magazin 0803354
-
TMP-UCT-MAG13 - Magazin 0803355
-
TMP-UCT-MAG14 - Magazin 0803356
-
TMP-UCT-MAG15 - Magazin 0803357
-
TMP-UCT-MAG16 - Magazin 0803358
-
TMP-UCT-MAG17 - Magazin 0803360
-
TMP-UCT-MAG18 - Magazin 0803361
-
TMP-UCT-MAG19 - Magazin 0803363
-
TMP-UCT-MAG20 - Magazin 0803364
-
TMP-UCT-MAG21 - Magazin 0803365
-
TMP-UCT-MAG22 - Magazin 0803366
-
TMP-UCT-MAG23 - Magazin 0803367
-
TMP-UCT-MAG24 - Magazin 0803368
-
TMP-UCT-MAG25 - Magazin 0803369
-
TMP-UCT-MAG26 - Magazin 0803370
-
TMP-UCT-MAG27 - Magazin 0803371
-
TMP-UCT-MAG28 - Magazin 0803372
-
TMP-UCT-MAG29 - Magazin 0803373
-
TMP-UCT-MAG31 - Magazin 1025505
-
TMP-UCT-MAG32 - Magazin 1082129
-
TMP-UCT-MAG33 - Magazin 1082130
-
TMP-UCT-MAG34 - Magazin 1281799
-
TMP-UM-MAG2 - Magazin 0831201
-
TMP-UM-MAG1 - Magazin 0831200
-
TMP-UM-MAG3 - Magazin 0831202
-
TMP-UM-MAG4 - Magazin 0831203
-
TMP-UM-MAG5 - Magazin 0803328
-
TMP-UM-MAG6 - Magazin 0803329
-
TMP-UM-MAG7 - Magazin 0803330
-
TMP-UM-MAG8 - Magazin 0803331
-
TMP-UM-MAG9 - Magazin 0803332
-
TMP-UM-MAG10 - Magazin 0803334
-
TMP-UM-MAG11 - Magazin 0803681
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
TMP/ACCU - Akku 0803668
-
TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V - Netzteil 0803672
-
TMP/CHARGER - Ladegerät 0803670
-
TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12V - Kabel 0803671
-
TMP/ACCU COVER - Akkufachabdeckung 0803669
-
CLEANING STICK - Reinigungsstift 5146697
-
TMP BAG - Transporttasche 0803674
-
TMP CASE - Koffer 0803675
-
MOBILE BACKPACK - Transporttasche 0803717
-
TMP-PACKAGE WITH FOAM - Originalverpackung 1352571
Ihre Vorteile
Einfache Dateneingabe dank vollständig integrierter Markierungs-Software (MARKING system App) und aufstellbares Multitouch-Display. Zusätzliche Ansteuerung über PROJECT complete möglich
Flexible Einsatzbereiche mit mehr als 600 verschiedenen Markierungsmaterialien zur Kennzeichnung verschiedener Applikationen
Wartungsfreier Betrieb mit bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie in 300 dpi Druckauflösung
100 % unabhängig dank austauschbarer, wieder aufladbarer Hochleistungsakkus
Einfacher Material- und Farbbandwechsel in unter 10 s
Automatische Farbband-, Magazin- und Materialerkennung beugt Fehldrucken vor
Schnelle, hochwertige und beständige Bedruckung, Druckzeit für eine Karte liegt bei unter 8 Sekunden
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg