TMP/CHARGER
-
Ladegerät
0803670
Ladegerät für THERMOMARK PRIME Akku (TMP/ACCU), mit Verpolschutz und Betriebszustandsanzeige, Betriebsspannung 10,8 V bis 24 V
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Ladegerät für THERMOMARK PRIME
Ermöglicht das Laden des TMP/ACCU ohne Drucker
Die Spannungsversorgung des Ladegeräts erfolgt durch eine externe Spannungsversorgung (TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240 V) oder direkt aus einem 12 V KFZ-Zigarettenanzünder (Eingangsspannung 11 V bis 14 V) mit dem mitgeliefertem Kabel (TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12 V)