PTMC 1,5-2 /PK - Rangierwabe
3270438

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: aufrasten auf Tragschienenadapter, aufrasten auf Deckelflansch, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: pink

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Individuelle farbliche Zuordnung von Leiter und Klemmstelle um fehlerfreies, sicheres Arbeiten zu ermöglichen
Farbliche Konfiguration in Anlehnung an VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 oder unbeschränkt möglich.
Individueller Aufbau durch modulares Prinzip
Mit entsprechendem Zubehör für Tragschienenmontage und Wandausschnitte geeignet
Werkzeugloses Verdrahten auf engstem Raum durch kompakte Baugröße
Hohe Kontaktqualität durch Push-in-Technologie als Ersatz für Wire-Wrap, Termi-Point, etc