CSA
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 540 A | 4 - 1000 | ||
UL Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 540 A | 4 - 1000 | ||
| C | ||||
| 600 V | 540 A | 4 - 1000 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 540 A | 4 - 1000 | ||
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
Zulassungs-ID: TAE00004G1EAC Ex
Zulassungs-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Zulassungs-ID: IECExSEV13.0003U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 520 A | 25 - 300 | ||
ATEX
Zulassungs-ID: SEV13ATEX0132U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 520 A | 25 - 300 | ||