WP-FS IP68 M10
-
Flachdichtung
3241159
Flachdichtung, Material: Perbunan, Schutzart: IP68, Farbe: schwarz, Innendurchmesser: 10 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die Flachdichtringe aus Perbunan dienen der Abdichtung der Schutzsschlauchverschraubungen auf unebenen Oberflächen
Es werden Schutzarten bis IP 68 erreicht.