DNV
Zulassungs-ID: TAE00001S9CSA
Zulassungs-ID: 13631cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425CSA
Zulassungs-ID: 13631cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425ATEX
Zulassungs-ID: KEMA04ATEX2048UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 690 V | 123 A | 1,5 - 35 | |
Nur starre Leiter | 690 V | 129 A | 1,5 - 50 |
cUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 150 A | 14 - 1/0 |
EAC Ex
Zulassungs-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 06.0027UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 690 V | 123 A | 1,5 - 35 | |
Nur starre Leiter | 690 V | 129 A | 1,5 - 50 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 150 A | 14 - 1/0 |