STI 4-PE
-
Installations-Schutzleiterklemme
3031966
Installations-Schutzleiterklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 32 A, Zugfederanschluss, 1. Etage, Querschnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb
Produktdetails
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Potenziale | 2 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,02 W |
| Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
| 1. Etage | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Hinweis | Bitte beachten Sie die Strombelastbarkeit der Tragschienen. |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Lehrdorn | A4 |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-2 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 28 ... 12 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Nennstrom | 32 A |
| Nennspannung | 400 V |
| Breite | 6,2 mm |
| Deckelbreite | 2,2 mm |
| Farbe | grün-gelb |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierstoff | PA |
| Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
| Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
| Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
| Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-2 |
| Montageart | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3031966 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
| Produktschlüssel | BE2151 |
| GTIN | 4017918810962 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 14,281 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 13,485 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
ST-IL - Montagematerial 3039900
-
ST-BW - Betätigungswerkzeug 1207608
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-Sammelschiene 0402174
-
AP-NLS N - Abdeckprofil 1013634
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marker für Klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Marker für Klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Marker für Klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808710
-
ZBF 6 CUS - Zackband flach 0825027
-
UC-TMF 6 - Marker für Klemmen 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Marker für Klemmen 0824646
-
UCT-TMF 6 - Marker für Klemmen 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Marker für Klemmen 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband flach 0810876
-
ISH 4/0,5 - Isolierhülse 3002885
-
ISH 4/1,0 - Isolierhülse 3002898
-
E/AL-NS 35 - Endhalter 1201662
Ihre Vorteile
Kontur- und teilungsgleich zu den Durchgangsklemmen
Mechanisch und elektrisch einwandfreie Kontaktierung durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene
Die grün-gelbe Gehäusefarbe signalisiert unverwechselbar die Schutzleiterfunktion der Klemme
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg