Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

MACX MCR-EX-SL-NAM-HO-SP - Trennschaltverstärker
2907405

Ex i-NAMUR-Trennschaltverstärker. Zum Betrieb von Ex i-Näherungsinitiatoren und Schaltern im Ex-Bereich. Passiver Transistorausgang (resistiv, Honeywell-kompatibel), Leitungsfehlertransparenz, bis SIL 2 nach IEC 61508; Push-in-Anschluss.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Signaleingang: eigensicher [Ex ia]; für NAMUR-Näherungsinitiatoren (EN 60947-5-6) oder Schaltkontakte
Signalausgang mit resistiven Verhalten (Transistor), kompatibel zu Universal-Safety-IO-Modulen FC-RUSIO-3224 und FC-RUSLS-3224 von Honeywell
Signalausgang mit Leitungsfehlertransparenz, Leitungsfehlermeldung direkt über den Signalausgang
Bis 5 kHz Schaltfrequenz
Umschaltbare Wirkungsrichtung
Ein- und ausschaltbare Leitungsfehlererkennung (LFD)
SIL 2 nach IEC/EN 61508
Galvanische 3-Wege-Trennung
Energieversorgung und Fehlermeldung über Tragschienen-Busverbinder möglich
Steckbare Anschlussklemmen, Push-in-Anschlusstechnik
Installation in Zone 2 zulässig
Gehäusebreite: 12,5 mm