Programm- und Konfigurationsspeicher mit Anwenderprogramm EMLOG:
• komplette Konfiguration und Inbetriebnahme über integrierte Weboberfläche (HTML 5)
• max. 24 Impulseingänge
• max. 8 Analogeingänge zur Erfassung von Analogsignalen oder Temperaturen mit Widerstandsthermometern
• Ankopplung von max. 10 Geräten vom Typ EMpro oder bis zu 5 benutzerdefinierten Modbus/RTU-Slaves
• Ankopplung von max. 10 Inline-Leistungsmessklemmen IB IL PM 3P/N/EF-PAC
• Ankopplung von max. 30 Energiezählern mit M-Bus-Schnittstelle nach DIN EN 13757 (mit Einschänkungen)
• Weiterleitung der Daten an ein Managementsystem über SQL-Server, OPC, Modbus/TCP und CSV-Datei
SD FLASH 2GB EMLOG
-
Programm-/Konfigurationsspeicher
2403484
Programm- und Konfigurationsspeicher zur Erweiterung des internen Flash-Speicher, steckbar, 2 GByte, mit Lizenz-Key und Emlog-Applikation, zur Verwendung mit einem Inline-Controller ILC 191 ME/AN. Die Emlog-Applikation dient zur Auslesung von Messgeräten über Impulse, Analogwerte, Modbus/RTU. Mit der webbasierten Oberfläche können die Kanäle/Geräte und die Anbindung an ein übergeordnetes System konfiguriert werden.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Lizenz-Key für Anwenderprogramm
Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS
Benötigter Artikel: ILC 191 ME/AN , Art. Nr. 2700074
Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, mit Lizenz-Key und Anwenderprogramm zur Auslesung von Messgeräten
Komplette Konfiguration und Inbetriebnahme über integrierte Weboberfläche (HTML 5)
Max. 24 Impulseingänge (mit IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Weiterleitung der Daten an ein Managementsystem über SQL-Server, OPC, Modbus/TCP und CSV-Datei
Max. 10 EMpro EEM-MA250/400/600-Energiemessgeräte
Max. 8 Analogeingänge (mit IB IL AI 2/SF-PAC oder IB IL TEMP 2 RTD-PAC)
Max. 10 Leistungsmessklemmen (IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
Max. 30 Energiezähler mit M-Bus-Schnittstelle