SAC-5P-M12MS/ 2,0-28X SH OD
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1407263
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PE-X/PE-X halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel
Produktdetails
| Anwendung | Außenbereiche |
| Polzahl | 5 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | A |
| Isolationseigenschaften | |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Griffkörper | PP |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | PP |
| Material Verschraubung | Edelstahl |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Leiteranschluss | |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Steckverbinder) |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade M12 |
| Polzahl | 5 |
| Kodierungsart | A |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | freies Leitungsende |
| Leitungslänge | 2 m |
| PE-X schwarz [28X] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 85 kg/km |
| Polzahl | 5 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | PE-X schwarz [28X] |
| Leiteraufbau Signalleitung | 28x 0,15 mm |
| AWG Signalleitung | 20 |
| Leitungsquerschnitt | 5x 0,5 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,6 mm ±0,05 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 7,25 mm ±0,3 mm |
| Außenmantel, Material | PE-X |
| Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Füller | PP-Garn |
| Material Aderisolation | PE-X |
| Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grau |
| Wandstärke Isolierung | ca. 0,30 mm (Aderisolierung) |
| Wandstärke Innenmantel | ca. 0,50 mm |
| Wandstärke Außenmantel | ca. 0,70 mm |
| Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
| Schlaglänge Gesamtverseilung | 68 mm |
| Optische Schirmbedeckung | 85 % |
| Leiterwiderstand max. | ≤ 39 Ω/m (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ*km (bei 20 °C) |
| Betriebskapazität | ≤ 110 pF (Ader-Ader) |
| ≤ 200 pF (Ader-Schirm) | |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V AC |
| Prüfspannung | ≥ 3000 V AC (Spark Test) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | ≥ 1000,00 V AC (für 10 s) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 37 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 73 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 1000000, Biegeradius: 10 x D, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| nach DIN EN 50267-2-1 | |
| Flammwidrigkeit | nach DIN EN 60332-1-2 |
| nach DIN EN 50266-2-5 | |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1, 168 h bei 100 °C |
| nach DIN EN 50306 | |
| Sonstige Beständigkeit | beständig gegen Kraftstoffe (nach IEC 60811, 168 h bei 70 °C) |
| UV-beständig (nach DIN VDE 0276-605) | |
| UV-beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A (750 h)) | |
| Besondere Eigenschaften | Induktivität ca. 0,48 mH/km |
| strahlenvernetzt | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -15 °C ... 105 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| 20 °C ±5 °C (Kabel, Schleppketteneinsatz) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 105 °C (Stecker/Buchse) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (bei raschen Temperaturwechseln (nach IEC 60512-11-4)) |
| M12 | |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1407263 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
| Produktschlüssel | AF1CKA |
| GTIN | 4046356773812 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 199,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 188,5 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 3,322 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Überaus robust: beständig gegen Öl, UV und Ozon, widersteht Temperaturen von -40 °C ... +105 °C
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg