UBAL 95
-
Hochstromklemme
1086475
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 220 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 95 mm2, Querschnitt: 16 mm2 - 95 mm2, Bemessungsquerschnitt: 95 mm2, Querschnitt: 16 mm2 - 95 mm2, Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: grau
Anschlussquerschnitt
Produktdetails
| Allgemein | Reihenklemme für Aluminium- und Kupferleiter (AL-CU) |
| Allgemein | |
| Hinweis | Bei Verwendung von flexiblen Leitern empfehlen wir die Verwendung von Aderendhülsen. |
| Produkttyp | Durchgangsklemme |
| Produktfamilie | UBAL |
| Polzahl | 1 |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Potenziale | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 7,54 W |
| Nennquerschnitt | 95 mm² |
| Aluminiumleiter | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M14 |
| Hinweis | Schrauben mit Innensechskant |
| Folgende Werte beziehen sich auf Aluminiumleiter | |
| Die Werte für Aluminiumleiter beziehen sich auf starre und mehrdrähtige Leiter nach EN 60228. Im Downloadbereich finden Sie Anwenderhinweise zum Anschluss von Aluminiumleitern. |
|
| Anzugsdrehmoment | 20 Nm |
| Abisolierlänge | 27 mm |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 61238-1 |
| Leiterquerschnitt starr | 16 mm² ... 95 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 4 ... 4/0 (umgerechnet nach IEC) |
| Nennstrom | 220 A |
| Belastungsstrom maximal | 220 A (bei 95 mm² Leiterquerschnitt - Prüfstrom nach IEC 61238-1) |
| Nennspannung | 1000 V |
| Nennquerschnitt | 95 mm² |
| Kupferleiter | |
| Hinweis | Folgende Werte beziehen sich auf Kupferleiter |
| Flexible Leiter der Klasse 5 nach EN 60228. | |
| Anzugsdrehmoment | 20 Nm |
| Abisolierlänge | 27 mm |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Leiterquerschnitt starr | 16 mm² ... 95 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 4 ... 4/0 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 50 mm² ... 70 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 16 mm² ... 70 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 16 mm² ... 70 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 16 mm² ... 35 mm² |
| Nennstrom | 232 A |
| Belastungsstrom maximal | 232 A (bei 95 mm² Leiterquerschnitt) |
| Nennspannung | 1000 V |
| Nennquerschnitt | 95 mm² |
| Breite | 25,1 mm |
| Höhe | 93,6 mm |
| Tiefe | 58 mm |
| Tiefe auf NS 35/7,5 | 58 mm |
| Tiefe auf NS 35/15 | 65,5 mm |
| Bohrlochdurchmesser | 2,75 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoffgruppe | II |
| Isolierstoff | PA |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 400 °C |
| Stoßspannungsprüfung | |
| Prüfspannung Sollwert | 8 kV |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Erwärmungsprüfung | |
| Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Kurzzeitstromfestigkeit 95 mm² | 11,4 kA |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
| Prüfspannung Sollwert | 2,2 kV |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Mechanische Festigkeit | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Befestigung auf dem Träger | |
| Tragschiene/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Prüfkraft Sollwert | 15 N |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
| Rotationsgeschwindigkeit | 10 U/min |
| Umdrehungen | 135 |
| Leiterquerschnitt/Gewicht | 16 mm² / 2,9 kg |
| 95 mm² /14 kg | |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Nadelflammenprüfung | |
| Einwirkdauer | 10 s |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Schwingen/Breitbandrauschen | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut |
| Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
| ASD-Pegel | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Beschleunigung | 3,12g |
| Prüfdauer je Achse | 5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Schocken | |
| Schockform | Halbsinus |
| Beschleunigung | 30g |
| Schockdauer | 18 ms |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 61238-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| Montageart | NS 35/15 |
| NS 35/7,5 |
| Artikelnummer | 1086475 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
| Produktschlüssel | BE1311 |
| GTIN | 4055626875682 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 97,27 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 97,07 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | EE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
CEC UBAL 95 - Abdeckplatte 1090035
-
UCT-TM 8 - Marker für Klemmen 0828740
-
UCT-TM 8 YE - Marker für Klemmen 0828741
-
UCT-TM 8 GN - Marker für Klemmen 0829168
-
UCT-TM 8 RD - Marker für Klemmen 0829164
-
UCT-TM 8 BU - Marker für Klemmen 0829167
-
UCT-TM 8 OG - Marker für Klemmen 0829165
-
PXC TERMINAL GREASE - Antioxidationsmittel 1108540
Ihre Vorteile
Wartungsfreie und vorab gefettete Klemmstellen vereinfachen den Anschluss von Aluminiumleitern
Maßgeschneiderter Schraubanschluss für ein- und mehrdrähtige Aluminium- und Kupferleiter
Extrem robuste Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid mit V0-Zulassung
Das spezielle Design der UBAL ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von Aluminium- und Kupferleiter in verschiedenen Anschlüssen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg