PRC 3-HEAD-MS6-2 - Kontaktträger
1070200

Kontaktträger, Artikelfamilie: PRC 35, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm2, Aderquerschnitt max.: 6 mm2, Bemessungsspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontakteinsatz ohne Steckverbindergehäuse. Passende Steckverbindergehäuse bitte entsprechend der Zubehörliste bestellen.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Vielseitige Schnittstellen durch gerade und gewinkelte Steckverbindergehäuse
Universelle Aufnahme bestehender Steckverbinderköpfe mit Schraubanschlusstechnik
Modulares Baukastensystem für optimierte Lagerhaltung
Verrastmechanismus per Werkzeug oder von Hand entriegelbar
Optimal geeignet für den Innen- und Außeneinsatz dank witterungsbeständiger Materialien