SPT 2,5/ 4-H-EX PROFINET 1 - Leiterplattenklemme
1034484

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 23 A, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 4, Artikelfamilie: SPT 2,5/..-H-EX PROFINET, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton. Leiterplattenklemme erfüllt die Anforderungen der "Guideline for PROFINET" in der Fassung 05/2017, CAT5 geeignet

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Erfüllt die Anforderungen der "Guideline for PROFINET" in der Fassung 05/2017
Erfüllt CAT5-Anforderungen gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801
Erfüllt erhöhte Sicherheitsanforderungen der Zündschutzart "Ex e" nach IEC 60079-7 für explosionsgefährdete Bereiche
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen