PTCM 0,5/ 4-PL-2,5 WH - Leiterplatten-Steckverbinder
1015462

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 0,75 mm2, Farbe: weiß, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: PTCM 0,5/..-PL, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON PTSM, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte





Ihre Vorteile

Weiße Ausführung: Farbstabil beim Löten und in der Anwendung
Hohe Stromtragfähigkeit von 6 A bei sehr kleinen Abmessungen
Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung
Kostengünstiger Anschluss gecrimpter Leiter in großer Stückzahl
Werkzeuge für das manuelle und automatisierte Crimpen optional erhältlich