Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TC MGUARD RS4000 4G VZW VPN - Router
1010461

Security-Appliance, Version für Verizon wireless (US), WAN und 4G-Mobilfunkschnittstelle, SD-Karten-Slot, 10 VPN-Tunnel, intelligente Firewall mit vollem Funktionsumfang, Router mit NAT/1:1-NAT, optional CIFS Integrity Monitoring, 4-Port Managed Switch

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Integrierter 4-Port Switch
Höchste Sicherheit mit IPsec-Protokoll auf Layer 3
Web-based Management
Wechselbarer Konfigurationsspeicher
RS-232-Schnittstelle mit COM-Server-Funktion zur Integration von seriellen Geräten
Flexibles Routing
Bis zu 10 parallele VPN-Tunnel (optional bis zu 250 mit zusätzlicher Lizenz)
Unterstützt aktuelle Zertifikate wie x509.v3
Stateful Inspection Firewall für dynamisches Filtern
Erweiterter Temperaturbereich